(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[ค่ากำหนด] 3.5/4/5/6/7/8/9/10/12/14/16/18/20/22/24/27/30/33/36
[วัสดุ] เหล็กกล้า/ สเตนเลส
[กระบวนการชุบผิว] โครเมต / ไตรวาเลนท์สีขาว / ผิวสำเร็จแบบสีอบ / ไม่มี
รหัสสินค้า |
---|
WSCB-254SMO-M4 |
WSCB-254SMO-M5 |
WSCB-254SMO-M6 |
WSCB-254SMO-M8 |
WSCB-254SMO-M10 |
WSCB-254SMO-M12 |
WSCB-254SMO-M16 |
WSCB-254SMO-M20 |
WSCB-254SMO-M24 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d (มิลลิเมตร) | ค่ากำหนดของเกลียว (M) | ความหนา t (มิลลิเมตร) | หน่วยขาย |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 337.00 | FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 4.4 | 4 | 2.2 | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 227.19 | FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 5.4 | 5 | 2.2 | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 33,889.53 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 200 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | 6.5 | 6 | 2.2 | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 300.96 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 8.7 | 8 | 2.2 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 532.19 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 10.7 | 10 | 2.2 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 878.48 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 13 | 12 | 3.2 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 1,158.86 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 17 | 16 | 3.2 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 1,949.34 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 21.4 | 20 | 3.2 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 143,446.84 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | 25.3 | 24 | 3.2 | กล่อง / แพ็กเกจ |
กำลังโหลด …
วัสดุ | สเตนเลส | ชนิด | แหวนล็อคคู่กันคลาย | ประเภท (การใช้งาน) | การป้องกันการคลาย |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ: สแตนเลส | 254SMO |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง