1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สกรู Pot ชนิด P แบบขันแน่นป้องกันการงัดแงะ TRX จาก SUNCO【2,500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

FASTENING

สกรู Pot ชนิด P แบบขันแน่นป้องกันการงัดแงะ TRX จาก SUNCO
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,140.96/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าในรูปภาพเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูมาตรฐานสินค้าในรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

รูปทรงข้าวปั้น (สามเหลี่ยม) บนตัวสกรู
[คุณสมบัติ]
· เนื่องจากตัวสกรูมีรูปทรงข้าวปั้น (สามเหลี่ยม) จึงลดความทนทานเมื่อขันเข้าเมื่อเทียบกับสกรูเกลียวปล่อย
· หลังจากขันสกรู สปริงแบ็คจะทำให้วัสดุที่ใช้คู่กัน (วัสดุเกลียวตัวเมีย) ติดอยู่กับด้านล่างของรูปทรงข้าวปั้น (สามเหลี่ยม)
· ดังนั้นจึงมอบความต้านทานการคลายตัว และต้องใช้แรงเป็นอย่างมากในการคลายสกรู
· แม้ว่าจะเกิดช่องว่างระหว่างพื้นผิวของหัวและวัสดุที่ใช้คู่กัน และแรงตามแนวแกนจะอ่อนลง ชิ้นส่วนสกรูก็ป้องกันการคลายออกได้ดี
· [ค่ากำหนด M] 3
・[วัสดุ] เหล็กกล้า
· [กระบวนการชุบผิว] ไตรวาเลนท์สีขาว [การใช้งาน]
· สำหรับพลาสติก (เรซิ่นพลาสติก) เท่านั้น

รหัสสินค้า
CSXPNH-ST3W-TP3-16
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 2,140.96

FASTENING 1 แพ็ค

2,500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท เกลียว แตะแน่น ขนาดเกลียว (M) 3 ความยาว L (มม.) 16
รูปทรง รายละเอียด กระทะ รูปทรงพื้นฐาน มาตรฐาน (แบบกลม) วัสดุ เหล็กกล้า
กระบวนการเตรียมผิว ไตรวาเลนท์สีขาว รูปทรงปลาย ปลายแบน รูปทรง เพิ่มเติม มาตรฐาน
หน่วยขาย กล่อง / แพ็กเกจ

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CSXPNH-ST3W-TP3-16 ในชุด สกรู Pot ชนิด P แบบขันแน่นป้องกันการงัดแงะ TRX จาก SUNCO