(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[วัสดุ] สเตนเลส
[ค่ากำหนด] NO. 6 NO. 10 1/4 5/16
[กระบวนการชุบผิว] ไม่มี
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | หน่วยขาย | ขนาดเกลียว ของ เกลียว (นิ้ว) | ความยาว L (นิ้ว) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 14,522.67 | FASTENING | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | กล่อง / แพ็กเกจ | 1/4 | 1 | ||
฿ 19,249.91 | FASTENING | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 15 วัน | 10 | กล่อง / แพ็กเกจ | 1/4 | 1 1/2 | ||
฿ 17,912.39 | FASTENING | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | กล่อง / แพ็กเกจ | 1/4 | 1 1/4 | ||
฿ 13,931.81 | FASTENING | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | กล่อง / แพ็กเกจ | 1/4 | 3/4 | ||
฿ 18,068.19 | FASTENING | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 15 วัน | 10 | กล่อง / แพ็กเกจ | 5/16 | 1 | ||
฿ 21,177.91 | FASTENING | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | กล่อง / แพ็กเกจ | 5/16 | 1 1/2 | ||
฿ 242.67 | FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 5/16 | 3/4 | ||
฿ 6,375.24 | FASTENING | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 15 วัน | 10 | กล่อง / แพ็กเกจ | หมายเลข 6 | 1 | ||
฿ 5,566.48 | FASTENING | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 15 วัน | 10 | กล่อง / แพ็กเกจ | หมายเลข 6 | 1/2 | ||
฿ 6,001.91 | FASTENING | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 15 วัน | 10 | กล่อง / แพ็กเกจ | หมายเลข 6 | 3/4 | ||
฿ 5,411.05 | FASTENING | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | กล่อง / แพ็กเกจ | หมายเลข 6 | 3/8 | ||
฿ 9,484.96 | FASTENING | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 15 วัน | 10 | กล่อง / แพ็กเกจ | หมายเลข 10 | 1 | ||
฿ 11,910.48 | FASTENING | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 15 วัน | 10 | กล่อง / แพ็กเกจ | หมายเลข 10 | 1 1/2 | ||
฿ 10,231.24 | FASTENING | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 15 วัน | 10 | กล่อง / แพ็กเกจ | หมายเลข 10 | 1 1/4 | ||
฿ 7,929.91 | FASTENING | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 15 วัน | 10 | กล่อง / แพ็กเกจ | หมายเลข 10 | 1/2 |
กำลังโหลด …
รูปทรง รายละเอียด | ปุ่ม | รูปทรงพื้นฐาน | มาตรฐาน (แบบกลม) | วัสดุ | สเตนเลส |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | ประเภท เกลียว | UNC เกลียวนิ้วหยาบ | รูปทรงปลาย | ปลายแบน |
รูปทรง เพิ่มเติม | มาตรฐาน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง