(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สกรูนิรภัยทำจากเหล็ก
[คุณสมบัติ]
·การถอดออกทำได้ยากมาก เว้นแต่จะใช้เครื่องมือเฉพาะด้านสำหรับสกรูเพื่อป้องกันการงัดแงะ
・[ขนาดเกลียว] 2 2.6 3 4
・[วัสดุ] เหล็กกล้า
・[กระบวนการชุบผิว] ไตรวาเลนท์สีขาว
[การใช้งาน]
・สำหรับเมื่อคุณไม่ต้องการสัมผัสชิ้นส่วนที่สำคัญ แต่ต้องการทำการซ่อมบำรุง
・ในกรณีที่มีปัญหาหากมีการถอดประกอบและดัดแปลง
・เพื่อป้องกันการรั่วไหลของเทคโนโลยีในส่วนแกน
・สำหรับอุปกรณ์ที่อยู่ในที่สาธารณะ
・ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุหากสามารถคลายสกรูเหล่านี้ได้
รหัสสินค้า |
---|
CSXPNHI3-ST3W-M2.6-5 |
CSXPNHI3-ST3W-M3-6 |
CSXPNHI3-ST3W-M3-8 |
CSXPNHI3-ST3W-M4-8 |
CSXPNHI3-ST3W-M4-10 |
CSXPNHI3-ST3W-M4-12 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว (M) | ความยาว L (มิลลิเมตร) | ระยะพิทช์ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 848.13 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | 2.6 | 5 | 0.45 | ||
฿ 817.91 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | 3 | 6 | 0.5 | ||
฿ 848.13 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 15 วัน | 10 | 3 | 8 | 0.5 | ||
฿ 1,026.29 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | 4 | 8 | 0.7 | ||
฿ 1,064.13 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | 4 | 10 | 0.7 | ||
฿ 1,064.13 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | 4 | 12 | 0.7 |
กำลังโหลด …
รูปทรง รายละเอียด | กระทะ | รูปทรง รูติดตั้ง | ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ สกรูหัวดาวแบบมีเดือย | รูปทรงพื้นฐาน | มาตรฐาน (แบบกลม) |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | เหล็กกล้า | กระบวนการเตรียมผิว | ไตรวาเลนท์สีขาว | ประเภท เกลียว | เกลียวเมตริกหยาบ |
รูปทรงปลาย | ปลายแบน | รูปทรง เพิ่มเติม | มาตรฐาน | หน่วยขาย | กล่อง / แพ็กเกจ |
ชนิดสกรู | ทำ เกลียว สมบูรณ์ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง