(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[ขนาดเกลียว M]3.5, 4.2, 4.8
[วัสดุ] สเตนเลส
[การประมวลผล พื้นผิว]การเคลือบผิว เปลือย / ดำ
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว (M) | ความยาว L (มม.) | กระบวนการเตรียมผิว | หน่วยขาย |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 63.10 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 3.5 | 13 | [ไม่มี] ผ้า | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | |||
฿ 63.10 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 3.5 | 20 | [ไม่มี] ผ้า | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | |||
฿ 81.68 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 3.5 | 32 | [ไม่มี] ผ้า | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | |||
฿ 90.58 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 3.5 | 38 | [ไม่มี] ผ้า | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | |||
฿ 72.00 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4.2 | 13 | [ไม่มี] ผ้า | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | |||
฿ 72.00 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4.2 | 16 | [ไม่มี] ผ้า | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | |||
฿ 6,035.61 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 4.2 | 32 | [ไม่มี] ผ้า | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 81.68 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4.8 | 13 | [ไม่มี] ผ้า | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | |||
฿ 90.58 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4.8 | 20 | [ไม่มี] ผ้า | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | |||
฿ 99.48 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4.8 | 25 | [ไม่มี] ผ้า | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | |||
฿ 7,584.00 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 14 วัน | 10 | 3.5 | 13 | [แปรงทาสี] แปรงทาสี | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 8,658.19 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 14 วัน | 10 | 3.5 | 25 | [แปรงทาสี] แปรงทาสี | กล่อง / แพ็กเกจ |
กำลังโหลด …
ประเภท เกลียว | สกรู กรีดตัวเอง | รูปทรง รายละเอียด | กระทะ | รูปทรง รูติดตั้ง | สกรูหัว Tri-Wing |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรงพื้นฐาน | มาตรฐาน (แบบกลม) | วัสดุ | สเตนเลส | รูปทรงปลาย | ปลายกรวย |
รูปทรง เพิ่มเติม | มาตรฐาน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง