(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สกรู ไม้ หัว แบบกลม ใช้กับ ไม้
[คุณสมบัติ]
· ทำรู ไพล็อต และขันให้แน่นในลักษณะเดียวกับ สกรูเกลียวปล่อย
· ยิ่งขันแน่นมากเท่าไหร่ เกลียวก็ยิ่งเข้าไปใน ไม้ มากขึ้น และประมาณ 2/3 ของ ความยาวรวม คือ ส่วนเกลียว
· เนื่องจากไม่มีการใช้เกลียวกับ วัสดุ ที่ประกบตรงกลาง จึงติดแน่นและแรงขันแน่นขึ้น
· ป้องกันการกักขังและแสนยานุภาพ
· สามารถเปลี่ยน สกรูเกลียวไม้ ด้วย สกรูเกลียวปล่อย ที่สามารถใช้กับ เรซิ่น และโลหะได้ แต่ไม่สามารถกลับด้านได้
[การใช้งาน]
·มักใช้ในสถานที่ก่อสร้าง
รหัสสินค้า |
---|
MNPNB-ST3W-3.8-38 |
MNPNB-ST-4.1-16 |
MNPNB-STU-3.8-25 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เกลียว ขนาดเกลียว (M) | ความยาว | กระบวนการเตรียมผิว | กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,208.34 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | 3.8 | 38 | ไตรวาเลนท์โครเมต | ไตรวาเลนท์สีขาว | ||
฿ 1,326.22 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | 4.1 | 16 | [N/A] ผ้า | - | ||
฿ 1,444.62 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | - | 3.8 | 25 | กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม | กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม |
กำลังโหลด …
ชนิด | สกรู ทำจากไม้ | วัสดุ | เหล็กกล้า | รูปทรง รูติดตั้ง | ฟิลลิปหรือแบน |
---|---|---|---|---|---|
หน่วยขาย | กล่อง / แพ็กเกจ | รูปทรง รายละเอียด | แบบกลม |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง