1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
น๊อตตัวเมีย รูปสี่เหลี่ยมคางหมู 200% (ชนิด B, สกรู ด้านซ้าย (L))

น๊อตตัวเมีย รูปสี่เหลี่ยมคางหมู 200% (ชนิด B, สกรู ด้านซ้าย (L))
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 497.53/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • โปรดทราบการใช้งานบางส่วนอาจความแตกต่างจากที่แสดงในตารางมาตรฐาน
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในมาตรฐานผลิตภัณฑ์

รายละเอียดสินค้า

[ขนาดเกลียว ของ เกลียว (ม)] 14/12/16/18/20/22/24/25/28/30/32/36/40
[วัสดุ] เหล็กกล้า
[การประมวลผล พื้นผิว] ไม่มี
[การใช้งาน/ฟังก์ชั่น] มาตรฐาน
[ประเภทสัน เกลียว] เกลียวเมตริกหยาบ

รหัสสินค้า
RBNB-ST-M14
RBNB-ST-M16
RBNB-ST-M18
RBNB-ST-M20
RBNB-ST-M25
RBNB-ST-M28
RBNB-ST-M32
RBNB-ST-M40
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเกลียว (M)

฿ 497.53

SA11 FASTENING 1 ชิ้น 6 วัน 1014

฿ 590.48

SA11 FASTENING 1 ชิ้น 6 วัน 1016

฿ 642.29

SA11 FASTENING 1 ชิ้น 6 วัน 1018

฿ 704.77

SA11 FASTENING 1 ชิ้น 6 วัน 1020

฿ 1,243.43

SA11 FASTENING 1 ชิ้น 6 วัน 1025

฿ 1,347.05

SA11 FASTENING 1 ชิ้น 6 วัน 1028

฿ 1,492.19

SA11 FASTENING 1 ชิ้น 6 วัน 1032

฿ 2,279.62

SA11 FASTENING 1 ชิ้น 6 วัน 1040

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ เหล็กกล้า กระบวนการเตรียมผิว ไม่ ประเภท เกลียว เกลียวเมตริกหยาบ (ซ้าย)
แอพพลิเคชั่นฟังก์ชั่น มาตรฐาน หน่วยขาย ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด) ไม่