1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Linear Stopper พร้อม ยูรีเทน โบลท์ รูปทรง (1) LSZ-NU

Linear Stopper พร้อม ยูรีเทน โบลท์ รูปทรง (1) LSZ-NU
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 860.50/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ใช้เพื่อป้องกันไม่ให้รางนำหลุดและจัดตำแหน่งได้
พิมพ์ด้วย ยูรีเทน (โบลท์) ที่ช่วยลดเสียงรบกวน
[คุณสมบัติ]
·สต๊อปเปอร์มาตรฐาน สำหรับยึด และกำหนดตำแหน่ง ที่สอดคล้องกับ guide rails ของผู้ผลิต linear หลัก
·การออกแบบเฉพาะ ที่รองรับขนาดรางหลัก 15, 20, 25, 30, 35 เป็นต้น
· รองรับการใช้งาน และรูปแบบต่างๆ เช่น โบลท์ มี ยูรีเทน ซึ่งช่วยลดเสียงรบกวน และโบลต์ตัวหยุด ที่สามารถจัดการตำแหน่ง ได้อย่างแม่นยำ

รหัสสินค้า
LSZ-03N-U
LSZ-03SN-U
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานวัสดุ กระบวนการเตรียมผิว

฿ 860.50

IWT LINEAR GUIDE PARTS LSZ 1 ชิ้น 8 วัน 10SS400การชุบออกไซด์สีดำ

฿ 1,275.00

IWT LINEAR GUIDE PARTS LSZ 1 ชิ้น 15 วัน 10SUS304NA

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด สต๊อปเปอร์ ซีรี่ส์ที่สอดคล้องกับ THK SRS20M ความกว้าง(มิลลิเมตร) 50
ความสูง(มิลลิเมตร) 18 ความหนา(มิลลิเมตร) 12 สลักโดเวลพิน 4X10
สลักเกลียว รวม M5×20