(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ตัวกั้นมาตรฐานสำหรับการป้องกันการหลุดออกและการวางตำแหน่งเข้ากันได้กับรางนำของผู้ผลิตการเคลื่อนที่เชิงเส้นรายใหญ่
· การออกแบบ เฉพาะด้าน เพื่อให้เข้ากับ ราง หลักขนาด 15, 20, 25, 30, 35 เป็นต้น
·รองรับการใช้งานที่หลากหลายด้วย สต๊อปเปอร์โบลท์ ทำให้สามารถปรับ ตำแหน่ง อย่างแม่นยำ สลักเกลียว มี ยูรีเทน ช่วยลดเสียงรบกวนและอื่น ๆ
รหัสสินค้า |
---|
LSY-03N-U |
LSY-03SN-U |
LSY-04N-U |
LSY-04SN-U |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว | ซีรี่ส์ที่สอดคล้องกับ THK | ความสูง (มิลลิเมตร) | สลักเกลียว รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 880.46 | IWT LINEAR GUIDE PARTS LSY | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | SS400 | การชุบออกไซด์สีดำ | SRS20M | 19 | M5×20 | ||
฿ 1,082.43 | IWT LINEAR GUIDE PARTS LSY | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | SUS304 | NA | SRS20M | 19 | M5×20 | ||
฿ 880.46 | IWT LINEAR GUIDE PARTS LSY | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | SS400 | การชุบออกไซด์สีดำ | SRS25M | 23 | M6 × 25 | ||
฿ 1,082.43 | IWT LINEAR GUIDE PARTS LSY | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | SUS304 | NA | SRS25M | 23 | M6 × 25 |
กำลังโหลด …
ชนิด | สต๊อปเปอร์ | ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 32 | ความหนา(มิลลิเมตร) | 25 |
---|---|---|---|---|---|
สลักโดเวลพิน | 4X10 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง