(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
Stoppers สำหรับการป้องกันการตกกระแทกและการวางตำแหน่งเข้ากันได้กับรางนำของผู้ผลิตการเคลื่อนที่เชิงเส้นรายใหญ่
รหัสสินค้า |
---|
LSYU-01 |
LSYU-01S |
LSYU-04 |
LSYU-04S |
LSYU-05 |
LSYU-05S |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว | ซีรี่ส์ที่สอดคล้องกับ THK | ความสูง (มิลลิเมตร) | ความหนา (มิลลิเมตร) | สกรูรูเกลียว P (มิลลิเมตร) | ขนาด รูติดตั้ง | สลักเกลียว รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 538.20 | IWT LINEAR GUIDE PARTS LSYU | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | SS400 | การชุบออกไซด์สีดำ | SRS15M | 15 | 19 | 16 | 5.5 | M5×16 | ||
฿ 659.14 | IWT LINEAR GUIDE PARTS LSYU | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | SUS304 | NA | SRS15M | 15 | 19 | 16 | 5.5 | M5×16 | ||
฿ 578.11 | IWT LINEAR GUIDE PARTS LSYU | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | SS400 | การชุบออกไซด์สีดำ | SRS20M | 19 | 25 | 16 | 5.5 | M5×20 | ||
฿ 858.33 | IWT LINEAR GUIDE PARTS LSYU | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | SUS304 | NA | SRS20M | 19 | 25 | 16 | 5.5 | M5×20 | ||
฿ 578.11 | IWT LINEAR GUIDE PARTS LSYU | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | SS400 | การชุบออกไซด์สีดำ | SRS25M | 23 | 25 | 18 | 6.6 | M6 × 25 | ||
฿ 739.56 | IWT LINEAR GUIDE PARTS LSYU | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | SUS304 | NA | SRS25M | 23 | 25 | 18 | 6.6 | M6 × 25 |
กำลังโหลด …
ชนิด | สต๊อปเปอร์ | ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 32 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง