(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ตัวกั้นมาตรฐานสำหรับการป้องกันการหลุดออกและการวางตำแหน่งเข้ากันได้กับรางนำของผู้ผลิตการเคลื่อนที่เชิงเส้นรายใหญ่
· การออกแบบ เฉพาะด้าน เพื่อให้เข้ากับ ราง หลักขนาด 15, 20, 25, 30, 35 เป็นต้น
·รองรับการใช้งานที่หลากหลายด้วย สต๊อปเปอร์โบลท์ ทำให้สามารถปรับ ตำแหน่ง อย่างแม่นยำ สลักเกลียว มี ยูรีเทน ช่วยลดเสียงรบกวนและอื่น ๆ
รหัสสินค้า |
---|
LSZ-02N |
LSZ-02SN |
LSZ-03N |
LSZ-03SN |
LSZ-05N |
LSZ-05SN |
LSZ-06N |
LSZ-06SN |
LSZ-07N |
LSZ-07SN |
LSZ-08N |
LSZ-08SN |
LSZ-09N |
LSZ-09SN |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว | ซีรี่ส์ที่สอดคล้องกับ IKO | ซีรี่ส์ที่สอดคล้องกับ NSK | ซีรี่ส์ที่สอดคล้องกับ THK | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | ความสูง (มิลลิเมตร) | ความหนา (มิลลิเมตร) | สกรูรูเกลียว P (มิลลิเมตร) | สลักโดเวลพิน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 699.05 | IWT LINEAR GUIDE PARTS LSZ | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | SS400 | การชุบออกไซด์สีดำ | LWH15 | LS15AL | HSR15A | 50 | 22 | 12 | 35 | 4X10 | ||
฿ 940.93 | IWT LINEAR GUIDE PARTS LSZ | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | SUS304 | NA | LWH15 | LS15AL | HSR15A | 50 | 22 | 12 | 35 | 4X10 | ||
฿ 800.00 | IWT LINEAR GUIDE PARTS LSZ | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | SS400 | การชุบออกไซด์สีดำ | LWH20 | LH15AN,LS20AL,LH20AN | HSR20A | 50 | 26 | 12 | 35 | 4X10 | ||
฿ 940.93 | IWT LINEAR GUIDE PARTS LSZ | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | SUS304 | NA | LWH20 | LH15AN,LS20AL,LH20AN | HSR20A | 50 | 26 | 12 | 35 | 4X10 | ||
฿ 759.52 | IWT LINEAR GUIDE PARTS LSZ | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | SS400 | การชุบออกไซด์สีดำ | - | - | SRS25M | 50 | 23 | 16 | 35 | 4X10 | ||
฿ 1,275.00 | IWT LINEAR GUIDE PARTS LSZ | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | SUS304 | NA | - | - | SRS25M | 50 | 23 | 16 | 35 | 4X10 | ||
฿ 759.52 | IWT LINEAR GUIDE PARTS LSZ | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | SS400 | การชุบออกไซด์สีดำ | - | LS25AL | - | 50 | วันที่ 31 | 16 | 35 | 4X10 | ||
฿ 1,275.00 | IWT LINEAR GUIDE PARTS LSZ | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | SUS304 | NA | - | LS25AL | - | 50 | วันที่ 31 | 16 | 35 | 4X10 | ||
฿ 759.52 | IWT LINEAR GUIDE PARTS LSZ | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | SS400 | การชุบออกไซด์สีดำ | LWH25 | LH25AL | HSR25A | 50 | 34 | 16 | 35 | 4X10 | ||
฿ 1,275.00 | IWT LINEAR GUIDE PARTS LSZ | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | SUS304 | NA | LWH25 | LH25AL | HSR25A | 50 | 34 | 16 | 35 | 4X10 | ||
฿ 901.02 | IWT LINEAR GUIDE PARTS LSZ | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | SS400 | การชุบออกไซด์สีดำ | LWH30 | LS30AL,LH30AL | HSR30A | 65 | 40 | 16 | 45 | 5 × 12 | ||
฿ 1,616.66 | IWT LINEAR GUIDE PARTS LSZ | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | SUS304 | NA | LWH30 | LS30AL,LH30AL | HSR30A | 65 | 40 | 16 | 45 | 5 × 12 | ||
฿ 901.02 | IWT LINEAR GUIDE PARTS LSZ | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | SS400 | การชุบออกไซด์สีดำ | LWH35 | LS35AL,LH35AL | HSR35A | 65 | 46 | 16 | 45 | 5 × 12 | ||
฿ 1,283.80 | IWT LINEAR GUIDE PARTS LSZ | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | SUS304 | NA | LWH35 | LS35AL,LH35AL | HSR35A | 65 | 46 | 16 | 45 | 5 × 12 |
กำลังโหลด …
ชนิด | สต๊อปเปอร์ | สลักเกลียว รวม | M8 x 20 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง