(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[ค่ากำหนด] S-350 S-360 S-390 S-400 S-410
[วัสดุ] เหล็กกล้า
รหัสสินค้า |
---|
LSRCC-ST-NO.350 |
LSRCC-ST-NO.360 |
LSRCC-ST-NO.400 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว | ขนาดใช้งานได้ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 11,428.58 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | S-350 | 333 | ||
฿ 11,428.58 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | S-360 | 343 | ||
฿ 17,142.86 | FASTENING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | S-400 | 383 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ทิศทางการติดตั้ง แรงดึง (สำหรับ เพลา) | รูปทรง | แหวนล็อคตัวซี สำหรับ แกน | วัสดุ | เหล็กกล้า |
---|---|---|---|---|---|
หน่วยขาย | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ประเภทผลิตภัณฑ์ | แหวนล็อค | ความหนา(มิลลิเมตร) | 6 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง