1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แหวนล็อครูปตัว C (สำหรับรู) ปลายคีม ผลิตโดย Ochiai

แหวนล็อครูปตัว C (สำหรับรู) ปลายคีม ผลิตโดย Ochiai
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 190.86/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าในรูปภาพเป็นเพียงภาพแสดงเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดในมาตรฐานสินค้า

รายละเอียดสินค้า

[ค่ากำหนด] RT-0 RT-1 RT-2 RT-2N RT-3 RT-4 RT-5
[วัสดุ] เหล็กกล้า

รหัสสินค้า
CRTPL0-ST-NO.0
CRTPL0-ST-NO.1SALE
CRTPL0-ST-NO.2
CRTPL0-ST-NO.2.1
CRTPL0-ST-NO.3
CRTPL0-ST-NO.4
CRTPL0-ST-NO.5
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว ขนาดใช้งานได้
(มิลลิเมตร)

฿ 190.86

SA11 FASTENING 1 ชิ้น 6 วัน RT-0แหวนล็อคเบอร์ 6-9

฿ 197.81

฿ 84.54

FASTENING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน RT-1แหวนล็อคเบอร์ 10-18

฿ 190.86

SA11 FASTENING 1 ชิ้น 6 วัน RT-2แหวนล็อคเบอร์ 19-30

฿ 228.58

SA11 FASTENING 1 ชิ้น 6 วัน RT-2Nแหวนล็อคเบอร์ 32-58

฿ 266.67

SA11 FASTENING 1 ชิ้น 5 วัน RT-3แหวนล็อคเบอร์ 60-80

฿ 380.96

SA11 FASTENING 1 ชิ้น 6 วัน RT-4แหวนล็อคเบอร์ 82-175

฿ 380.96

SA11 FASTENING 1 ชิ้น 6 วัน RT-5แหวนล็อคเบอร์ 180-300

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด คีม แหวนล็อค วัสดุ เหล็กกล้า หน่วยขาย ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)
ประเภทผลิตภัณฑ์ คีม