1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แหวนล็อครองทรงเอียง (สำหรับแกน) OCHIAI【1-50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

แหวนล็อครองทรงเอียง (สำหรับแกน) OCHIAI
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 257.53/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าในรูปภาพเป็นเพียงภาพแสดงเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดในมาตรฐานสินค้า

รายละเอียดสินค้า

[ขนาดเกลียว] สามารถเลือกได้จาก NT-45/NT-60 [วัสดุ] เหล็กกล้า

รหัสสินค้า
LSRNT-ST-NO.45
LSRNT-ST-NO.60
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเกลียว หน่วยขาย เพลาหรือหลุมที่ใช้กับ d1 (อ้างอิง)
(มิลลิเมตร)
เพลาหรือหลุมที่ใช้ได้กับ d2 (อ้างอิง)
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D
(มิลลิเมตร)
ความหนา
(มิลลิเมตร)

฿ 257.53

FASTENING 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 10NT-45ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)4541.9541.61.6

฿ 38,141.03

SA11 FASTENING 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

16 วัน 10NT-60กล่อง / แพ็กเกจ6056.255.82

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ทิศทางการติดตั้ง แรงดึง (สำหรับ เพลา) รูปทรง แหวนล็อค สำหรับ เพลา รูปทรงเอียง วัสดุ เหล็กกล้า
ประเภท แหวนล็อค สต๊อปเปอร์ ล้อ ด้านใน ประเภทผลิตภัณฑ์ แหวนล็อค