(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[เส้นผ่านศูนย์กลางเกลียว X พิทช์] M12 X 1.75/M16 X 2.0/M20 X 2.5
[วัสดุ] เหล็ก
[กระบวนการเคลือบผิว] ชุบไบรท์โครเมต / ไตรวาเลนท์สีขาว
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว x พิทช์ | กระบวนการเตรียมผิว | ความยาว สกรู (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 230.86 | FASTENING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | M12 x 1.75 | ไตรวาเลนท์สีขาว | 50 | ||
฿ 239.62 | FASTENING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | M12 x 1.75 | ไตรวาเลนท์สีขาว | 75 | ||
฿ 246.86 | FASTENING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | M12 x 1.75 | ไตรวาเลนท์สีขาว | 100 | ||
฿ 258.29 | FASTENING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | M12 x 1.75 | ไตรวาเลนท์สีขาว | 125 | ||
฿ 268.58 | FASTENING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | M12 x 1.75 | ไตรวาเลนท์สีขาว | 150 | ||
฿ 278.48 | FASTENING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | M16 x 2.0 | ไตรวาเลนท์สีขาว | 75 | ||
฿ 291.43 | FASTENING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | M16 x 2.0 | ไตรวาเลนท์สีขาว | 100 | ||
฿ 308.96 | FASTENING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | M16 x 2.0 | ไตรวาเลนท์สีขาว | 130 | ||
฿ 318.86 | FASTENING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | M16 x 2.0 | ไตรวาเลนท์สีขาว | 150 | ||
฿ 356.58 | FASTENING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | M16 x 2.0 | ไตรวาเลนท์สีขาว | 180 | ||
฿ 388.19 | FASTENING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | M20 x 2.5 | ไตรวาเลนท์สีขาว | 100 | ||
฿ 417.15 | FASTENING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | M20 x 2.5 | ไตรวาเลนท์สีขาว | 130 | ||
฿ 434.67 | FASTENING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | M20 x 2.5 | ไตรวาเลนท์สีขาว | 150 | ||
฿ 482.29 | FASTENING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | M20 x 2.5 | ไตรวาเลนท์สีขาว | 180 | ||
฿ 275.40 ฿ 151.53 | FASTENING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | M16 x 2.0 | ชุบไบร์ทโครเมี่ยม | 130 | ||
฿ 259.67 ฿ 127.63 | FASTENING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | M16 x 2.0 | ชุบไบร์ทโครเมี่ยม | 150 | ||
฿ 384.77 | FASTENING | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | M20 x 2.5 | ชุบไบร์ทโครเมี่ยม | 150 |
กำลังโหลด …
ชนิด | สกรูปรับตำแหน่ง | วิธีการขัน | ประแจ | ชนิดสกรู | หยาบ |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | เหล็ก |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง