1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ตาข่ายสาน (สแตนเลส) EA952BC-11

NET

ตาข่ายสาน (สแตนเลส) EA952BC-11
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,467.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[สเปคผลิตภัณฑ์]
· ความยาว - 1 ม
· ตาข่าย: 5.3
· ความกว้าง: 300
· เส้นผ่านศูนย์กลาง ขดลวด: 1.1

รหัสสินค้า
EA952BC-11
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 3,467.00

NET 1 ชิ้น 17 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง ทรงสี่เหลี่ยม วัสดุ สแตนเลส ชนิด ตาข่าย
ตาข่าย พันกัน ผ้าทอธรรมดา วัสดุ (รายละเอียด) SUS304 จำนวน ตาข่าย 4
รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท ตาข่ายทอ (สเตนเลส) ตาข่าย 5.3mm ความยาว 1m
ความกว้าง 300mm เส้นผ่าศูนย์กลาง ขดลวด 1.1mm

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA952BC-11 ในชุด ตาข่ายสาน (สแตนเลส) EA952BC-11