(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปคผลิตภัณฑ์]
· วัสดุ...สแตนเลส (SUS304)
·ความยาว: 1 ม
· ตาข่าย: 15
· ความกว้าง: 450
· เส้นผ่านศูนย์กลาง ขดลวด: 1.5
รูปทรง | ทรงสี่เหลี่ยม | วัสดุ | สแตนเลส | ชนิด | ตะแกรงรั้ว |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ (รายละเอียด) | SUS304 | น้ำหนัก | ประมาณ 855 ก | รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท | หางปลา ตาข่าย (สเตนเลส) |
ตาข่าย | 15mm | ความยาว | 1m | ความกว้าง | 450mm |
เส้นผ่าศูนย์กลาง ขดลวด | 1.5mm |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA952BB-32 ในชุด ตาข่ายลวด (สแตนเลส) EA952BB-32
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง