(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปคผลิตภัณฑ์]
· วัสดุ: แผ่นเหล็กกล้า อะลูมิเนียม
·มี ฟิล์ม ป้องกันที่ทำจาก โพลีเอทิลีน ด้านหนึ่ง
· พื้นผิว จะได้รับการปกป้องระหว่างการขนส่งหรือระหว่างการทำงาน โดยคงสถานะของ พื้นผิว ไว้จนกว่าการขนส่ง/งานจะเสร็จสิ้น
· ขนาด: 500 × 500 มม
· เส้นผ่านศูนย์กลางรู: 5 มม
· ระยะ พิทช์: 8 มม
·ความหนา: 1.5 มม
รูปทรง | ทรงสี่เหลี่ยม | วัสดุ | อะลูมิเนียม | ชนิด | ผ้าใบแลพแผ่นชีต โลหะเจาะรู |
---|---|---|---|---|---|
ขนาด | 500×500mm | วัสดุ (รายละเอียด) | A1100-H14 | เส้นผ่านศูนย์กลางรู | 5mm |
ความหนา | 1.5mm | พิตช์ | 8mm |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA952B-372 ในชุด ตาข่ายโลหะเจาะพร้อมฟิล์มป้องกัน (อลูมิเนียม) EA952B-372
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง