(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปคผลิตภัณฑ์]
· วัสดุ: แผ่นเหล็กกล้า อะลูมิเนียม
· ขนาด (มม.): 500 × 1,000
· เส้นผ่านศูนย์กลางรู: 5 มม
· ระยะ พิทช์: 8 มม
· ความหนา: 2.0
รูปทรง | ทรงสี่เหลี่ยม | วัสดุ | อะลูมิเนียม | ชนิด | ผ้าใบแลพแผ่นชีต โลหะเจาะรู |
---|---|---|---|---|---|
ขนาด (มม.) | 500×1000 | วัสดุ (รายละเอียด) | แผ่นเหล็กกล้า อะลูมิเนียม | เส้นผ่านศูนย์กลางรู | 5mm |
ความหนา (มม.) | 2.0 | พิตช์ | 8mm | รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท | ผ้าใบแลพแผ่นชีต โลหะเจาะรู (อลูมิเนียม) |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA952B-337 ในชุด ตาข่ายโลหะเจาะ (อะลูมิเนียม)EA952B-337
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง