1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตาข่ายไวนิลหกเหลี่ยม (ตาข่ายลวด) EA952AC-35

NET

ตาข่ายไวนิลหกเหลี่ยม (ตาข่ายลวด) EA952AC-35
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 13,143.76/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[สเปคผลิตภัณฑ์]
· ขดลวด ตาข่ายเคลือบ ไวนิล
· ความกว้าง - 910 มม
· ตาข่าย- # 20 x 10 มม
· ความยาว - 30 ม./ม้วน

รหัสสินค้า
EA952AC-35
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 13,143.76

NET 1 ชิ้น 6 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง ทรงสี่เหลี่ยม วัสดุ เหล็กกล้า ชนิด ตะแกรงรั้ว
เนื้อสัมผัส #20 (0.85 มม.) × 10 มม สี สีเขียว น้ำหนัก 19 กก
รายละเอียด 1 ตาข่าย ไวนิล การเคลือบผิว ขดลวด นิล รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท 0.91 × 15 ถึง 30 ม. / ตาข่าย แพทเทิร์น หกเหลี่ยม (เหล็กกล้า การเคลือบผิว ไวนิล) ความยาว 30m
ความกว้าง 910mm

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA952AC-35 ในชุด ตาข่ายไวนิลหกเหลี่ยม (ตาข่ายลวด) EA952AC-35