1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ฉากรับชั้นพับได้ (แบบวันทัช) EA951EG-12【2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

ARCHITECTURAL HARDWARE

ฉากรับชั้นพับได้ (แบบวันทัช) EA951EG-12
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,049.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[สเปคผลิตภัณฑ์]
· วัสดุ - เหล็กกล้า
· เส้นผ่านศูนย์กลางรู - 4 มม.
· น้ำหนักที่รับได้ - 40 กก. (2 ชิ้น)
· ฉากรับชั้นพับได้แบบวันทัช
· ความยาว x ความยาว x ความกว้าง (มม.) - 198 × 135 × 31

รหัสสินค้า
EA951EG-12
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 2,049.00

ARCHITECTURAL HARDWARE 1 แพ็ค

2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA951EG-12 ในชุด ฉากรับชั้นพับได้ (แบบวันทัช) EA951EG-12