(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· วัสดุ-SUS304
·น้ำหนัก -1:0.5 กก. - 2:1.1 กก. - 11:5.5 กก. - 12:8.5 กก
·พิทช์ - 75mm
·เส้นผ่านศูนย์กลาง ขดลวด (มม.):1.6
·ความยาว (ม.):100
· ความทนต่อแรงดึง (กก.):520 ถึง 750
น้ำหนัก | 5.5 กก | วัสดุ | SUS304 | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางสาย | 1.6mm |
---|---|---|---|---|---|
ความยาว | 100m | รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท | #16 ขดลวด (สเตนเลส) | การนับ | #16 |
[อุปกรณ์เสริม] | หมุด สเตนเลส | ความต้านทานแรงดึง | 520 ถึง 750 กก | ระยะห่างของหนาม | 75mm |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง