(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· วัสดุ- เหล็กกล้าคาร์บอน สูง
· สปริง ชุบแข็ง
·บรรจุ 450 ก
· บันทึก:ผลิตภัณฑ์ ขายตามน้ำหนักสิ่งนี้สร้างความแตกต่างเล็กน้อยสำหรับการวัด ขดลวด
·เส้นผ่านศูนย์กลาง ขดลวด (มม.) x ยาว (ม.):0.406 x 439
·ความต้านแรงดึงนาที / สูงสุด (กก. / มม. 2):254 ถึง 275
น้ำหนัก | 450g | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางสาย | 0.406mm | ความยาว | 439m |
---|---|---|---|---|---|
ความทนต่อแรงดึง (ขั้นต่ำ/สูงสุด) | 254 ถึง 275 กก./มม.² | รายละเอียด 1 | สปริง ชุบแข็ง | รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท | ขดลวด ดนตรี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง