1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

[แบบกลม]ยางกันสั่นสะเทือนEA949HS-137

VIBRATION CONTROL APPLIANCE

[แบบกลม]ยางกันสั่นสะเทือนEA949HS-137
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 522.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·ประเภท ยาง - ยางธรรมชาติ
·ติดตั้งง่าย
·ด้านหนึ่งมี น๊อตตัวเมีย ฝังซึ่งช่วยลดพื้นที่ในการยึด สลักเกลียว
·เหมาะสำหรับ ปั๊ม เครื่องเป่าลม เครื่องยนต์เครื่องกำเนิดไฟฟ้าและเครื่อง ความกด, ความอัด, ความดัน
·ความสูง:26 มม
· มิติ สกรู:M8
· อุปกรณ์รองรับท่อ โหลดไฟฟ้า:550 น
· ค่าคงตัวสปริง:250 นิวตัน / มม

รหัสสินค้า
EA949HS-137
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 522.00

VIBRATION CONTROL APPLIANCE 1 ชิ้น 22 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ขนาดเกลียว M8 รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท [รูปทรง แบบกลม] ยางกันสั่นสะเทือน ความสูง 26mm
วัสดุ ยาง ยางธรรมชาติ โหลดไฟฟ้า อุปกรณ์รองรับท่อ ลดลง 550N ค่าคงตัวสปริง ลง 250N/mm

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA949HS-137 ในชุด [แบบกลม]ยางกันสั่นสะเทือนEA949HS-137