(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· วัสดุ-SUS304
·ง:8
· L1:76
· W2:16
·ส:8
· โหลดไฟฟ้า:50 กก
วัสดุ | SUS304 | ขนาด (มม.) | D: 8, L1:76, W2:16, S: 8 | โหลดไฟฟ้า | 50 กก. |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA638EG-13 ในชุด [สเตนเลส]ตะขอ S (5 ชิ้น)EA638EG-13
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง