(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· วัสดุ:เหล็กกล้า (ZDC1)
· ชุบผิวนิกเกิล
·ก:16
·ข:4.0
· โหลดไฟฟ้า:3 กก
วัสดุ | เหล็ก | โหลดไฟฟ้า | 3 กก | ขนาด | A: 16 mm,B: 4.0 mm |
---|---|---|---|---|---|
การขัดเงา | ชุบนิกเกิล |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA638-2 ในชุด มินิหมุนEA638-2
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง