(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· วัสดุ-SUS304
·โครงสร้าง ขดลวด - 7 x 7
· 200 ม. / ม้วน
·สีของ ดรัม/ถังน้ำมัน อาจแตกต่างจากภาพ
·เส้นผ่านศูนย์กลาง ขดลวด -0.54 มม
· โหลดไฟฟ้า - 23 กก
น้ำหนัก | 0.234 กก | วัสดุ | SUS304 | ความยาว | ม้วน 200 ม |
---|---|---|---|---|---|
การกำหนดค่า ขดลวด | 7×7 | โหลดไฟฟ้า ตัด | 23 กก | เส้นผ่านศูนย์กลางเชือก (เส้นผ่านศูนย์กลาง ขดลวด) | 0.54mm |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA628SR-205 ในชุด [สเตนเลส]ลวดสลิงEA628SR-205
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง