(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· วัสดุ-SUS304
·โครงสร้าง ลวดสลิง - 21 ถึง -53:7 x 7-61 ถึง -93:7 x 19
·จำเป็นต้องมีการแปรรูปของ ผู้ผลิต เมื่อใช้ ปลอก
·เส้นผ่านศูนย์กลาง ขดลวด x OD:8 x 10 มม
·ทำลาย โหลดไฟฟ้า:4,210 กก
· ความยาว:10 ม
วัสดุ | SUS304 | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางสาย | 8mm | ความยาว | 10m |
---|---|---|---|---|---|
รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท | 7x19 | การกำหนดค่า ขดลวด | 7×19 | โหลดไฟฟ้า ตัด | 4,210 กก |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก / O.D. | 10mm |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA628SN-81 ในชุด [การเคลือบผิว พีวีซี]ลวดสลิงEA628SN-81
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง