1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
[การเคลือบผิว พีวีซี]ลวดสลิงEA628SN-22

CHAIN

[การเคลือบผิว พีวีซี]ลวดสลิงEA628SN-22
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,119.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· วัสดุ-SUS304
·โครงสร้าง ลวดสลิง - 21 ถึง -53:7 x 7-61 ถึง -93:7 x 19
·จำเป็นต้องมีการแปรรูปของ ผู้ผลิต เมื่อใช้ ปลอก
·เส้นผ่านศูนย์กลาง ขดลวด x OD:2 x 4 มม
·ทำลาย โหลดไฟฟ้า:290 กก
· ความยาว:20 ม

รหัสสินค้า
EA628SN-22
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 2,119.00

CHAIN 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ SUS304 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางสาย 2mm ความยาว 20m
การกำหนดค่า ขดลวด 7×7 โหลดไฟฟ้า ตัด 290 กก เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก / O.D. 4mm

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA628SN-22 ในชุด [การเคลือบผิว พีวีซี]ลวดสลิงEA628SN-22