(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· วัสดุ:สเตนเลส
วัสดุ | สแตนเลส | ความหนา | 3.0mm | ขนาด | 103×103mm |
---|---|---|---|---|---|
ความกว้างของการแทรก มุม | 48×48mm | ขนาดรู | 11×20(L)mm |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA440AE-12 ในชุด ข้อต่อ มุมEA440AE-12
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง