1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

แหวนสปริงจาน สำหรับโบลท์หัวซ็อกเก็ตหกเหลี่ยม (สำหรับโหลดหนัก)【1-700 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

แหวนสปริงจาน สำหรับโบลท์หัวซ็อกเก็ตหกเหลี่ยม (สำหรับโหลดหนัก)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 5.42/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน
รหัสสินค้า
CDW-6-H
CDW-6-H-3W
CDW-6-H-N
CDW-8-H
CDW-8-H-3W
CDW-8-H-N
CDW-10-H
CDW-10-H-3W
CDW-10-H-N
CDW-12-H
CDW-12-H-3W
CDW-12-H-N
CDW-14-HSALE
CDW-14-H-N
CDW-16-H
CDW-16-H-3W
CDW-16-H-N
CDW-18-H
CDW-20-H
CDW-22-H
CDW-24-H
CDW-27-H
CDW-30-H
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานกระบวนการเตรียมผิว ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D
(มิลลิเมตร)
ค่ากำหนดของเกลียว (M) ความหนา t
(มิลลิเมตร)
หน่วยขาย กระบวนการเตรียมผิว (โดยละเอียด)

฿ 5.42

WASHER 1 ชิ้น 5 วัน 10-6.41061ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)[ไม่มี] ไม่ได้รับการรักษา

฿ 6.58

WASHER 1 ชิ้น 5 วัน 10[ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว6.41061ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)[ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว

฿ 8.13

WASHER 1 ชิ้น 5 วัน 10ชุบผิวนิกเกิล6.41061ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)[ชุบผิวนิกเกิล] ชุบผิวนิกเกิล

฿ 12.41

WASHER 1 ชิ้น 5 วัน 10-8.41381.2ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)[ไม่มี] ไม่ได้รับการรักษา

฿ 6.20

WASHER 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 10[ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว8.41381.2ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)[ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว

฿ 10.29

WASHER 1 ชิ้น 5 วัน 10ชุบผิวนิกเกิล8.41381.2ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)[ชุบผิวนิกเกิล] ชุบผิวนิกเกิล

฿ 9.68

WASHER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10-10.616101.5ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)[ไม่มี] ไม่ได้รับการรักษา

฿ 10.10

WASHER 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 10[ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว10.616101.5ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)[ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว

฿ 11.50

WASHER 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 10ชุบผิวนิกเกิล10.616101.5ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)[ชุบผิวนิกเกิล] ชุบผิวนิกเกิล

฿ 12.77

WASHER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10-12.618121.8ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)[ไม่มี] ไม่ได้รับการรักษา

฿ 14.10

WASHER 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 10[ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว12.618121.8ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)[ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว

฿ 15.40

WASHER 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 10ชุบผิวนิกเกิล12.618121.8ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)[ชุบผิวนิกเกิล] ชุบผิวนิกเกิล

฿ 19.35

฿ 8.70

WASHER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10-14.621142ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)[ไม่มี] ไม่ได้รับการรักษา

฿ 14,231.62

WASHER 1 แพ็ค

700 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

6 วัน 10ชุบผิวนิกเกิล14.621142กล่อง / แพ็กเกจ[ชุบผิวนิกเกิล] ชุบผิวนิกเกิล

฿ 59.77

WASHER 1 ชิ้น 5 วัน 10-16.924162.3ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)[ไม่มี] ไม่ได้รับการรักษา

฿ 30.80

WASHER 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 10[ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว16.924162.3ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)[ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว

฿ 41.15

WASHER 1 ชิ้น 5 วัน 10ชุบผิวนิกเกิล16.924162.3ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)[ชุบผิวนิกเกิล] ชุบผิวนิกเกิล

฿ 40.26

WASHER 1 ชิ้น 5 วัน 10-18.927182.6ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)[ไม่มี] ไม่ได้รับการรักษา

฿ 48.00

WASHER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10-20.930202.8ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)[ไม่มี] ไม่ได้รับการรักษา

฿ 74.60

WASHER 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 10-22.933223.2ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)[ไม่มี] ไม่ได้รับการรักษา

฿ 112.26

WASHER 1 ชิ้น 5 วัน 10-25.436243.5ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)[ไม่มี] ไม่ได้รับการรักษา

฿ 109.30

WASHER 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 10-28.240273.8ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)[ไม่มี] ไม่ได้รับการรักษา

฿ 192.00

WASHER 1 ชิ้น 5 วัน 10-31.245304.2ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)[ไม่มี] ไม่ได้รับการรักษา

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ เหล็กกล้า ชนิด แหวนสปริง ประเภท (การใช้งาน) แหวนสปริง
ชนิดแหวนรองสปริง แหวนสปริงจาน รูปกรวย แบบ หยัก วัสดุ เหล็กกล้า S50C ถึง S65C ชนิดโหลด เบอร์ 3 (สำหรับโหลดหนัก)