1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
หน้าแปลน ฐานรอง/แผ่นรอง 40 ยาว

หน้าแปลน ฐานรอง/แผ่นรอง 40 ยาว
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[การประยุกต์ใช้งาน]
· ฐานรอง/แผ่นรอง หน้าแปลน 40 ความยาวระบุชนิด

[ข้อควรระวัง]
·ไม่มีรูเจาะ
· พื้นผิว ถูกตัดไม่ได้รับการชุบอโนไดซ์

รหัสสินค้า
BF40-3000
BF40-[10-2999.9/0.1]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความยาว (ตัด ผลิตภัณฑ์)
(มิลลิเมตร)
ความยาว ( ผลิตภัณฑ์ ความยาว มาตรฐาน )
(มิลลิเมตร)

-

YKL ALMINUM FLAME 1 ชิ้น 8 วัน 10-3000

-

YKL ALMINUM FLAME 1 ชิ้น 8 วัน 1010 ~ 2999.9-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ อลูมิเนียม ชุด LECOFRAME ซีรีส์ 40 (สำหรับโครงสร้างขนาดกลาง/หนัก) วัสดุ A6063S-T5
กระบวนการเตรียมผิว เคลียร์อโนไดซ์ ความกว้าง(มิลลิเมตร) 78 ความสูง(มิลลิเมตร) 15