(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ผลิตภัณฑ์ คอนเนคเตอร์ สำหรับเฟรม ซีรี่ส์ 40 โดยเฉพาะ เฟรมตัดกันทั้งสอง สามารถยึดอยู่กับที่ได้
· ล็อคด้านข้าง ยาว 40 ตามประเภทที่ระบุ
[ข้อควรระวัง]
·ไม่มีรูเจาะ
· พื้นผิวหน้าตัด ไม่ได้รับการชุบอโนไดซ์
รหัสสินค้า |
---|
SL40-3000 |
SL40-[10-2999.9/0.1] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความยาว (ตัด ผลิตภัณฑ์) (มิลลิเมตร) | ความยาว ( ผลิตภัณฑ์ ความยาว มาตรฐาน ) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | YKL ALMINUM FLAME | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | - | 3000 | ||
- | YKL ALMINUM FLAME | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 10 ~ 2999.9 | - |
กำลังโหลด …
ซีรีย์การรีดขึ้นรูป | LECOFRAME 40 series (สำหรับโครงสร้างขนาดกลาง / หนัก) | วัสดุ | A6063S-T5 | กระบวนการเตรียมผิว | Clear อโนไดซ์ |
---|---|---|---|---|---|
ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 25 | ความสูง(มิลลิเมตร) | 20 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง