1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
อะลูมิเนียมโปรไฟล์ สำหรับโครงสร้างเบา - กลวง 154

อะลูมิเนียมโปรไฟล์ สำหรับโครงสร้างเบา - กลวง   154
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • เพิ่มค่าขนส่งและค่าจัดส่งให้กับสินค้าที่ยาวเกิน 2,000.1 มม

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·เหมาะสำหรับแผงหรือ เฟรม ประตูของโครงสร้างเบา

[ข้อควรระวัง]
·เลือกการเจาะรูหลังจากยืนยันตำแหน่งและทิศทางของรู ฯลฯ ในแค็ตตาล็อก
·ความยาวขั้นต่ำ 25 มม. เมื่อเลือกการเจาะรูด้านเดียว
·ความยาวต่ำสุดคือ 35 มม. เมื่อเลือกการเจาะรูแบบสองด้าน

รหัสสินค้า
F154-4000
F154-4000-[1,​2]
F154-[10-3999.9/0.1]
F154-[10-3999.9/0.1]-[1,​2]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานรหัสการประมวลผลรู

-

YKL ALMINUM FLAME 1 ชิ้น 6 วัน 10-

-

YKL ALMINUM FLAME 1 ชิ้น 6 วัน 101 (ด้านใดด้านหนึ่ง) / 2 (ทั้งสองด้าน)

-

YKL ALMINUM FLAME 1 ชิ้น 6 วัน 10-

-

YKL ALMINUM FLAME 1 ชิ้น 6 วัน 101 (ด้านใดด้านหนึ่ง) / 2 (ทั้งสองด้าน)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ขนาดการรีดขึ้นรูปมาตรฐาน(มิลลิเมตร) 15 ขนาดการรีดขึ้นรูป 15x40 ซีรีย์การรีดขึ้นรูป LECOFRAME 25 series (สำหรับโครงสร้างเบา / กลาง)
วิธีการรีดขึ้นรูป สี่เหลี่ยมผืนผ้า จำนวนช่องการรีดขึ้นรูป 1 สล็อต × 0 สล็อต กระบวนการเตรียมผิว ล้างอะโนไดซ์
จำนวนพื้นผิวที่เจาะรู ช่องสองด้าน (ฝั่งตรงข้าม) มีการขัดผิว ไม่ วัสดุ A6N01S-T5