1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
อะลูมิเนียมโปรไฟล์ สำหรับโครงสร้างน้ำหนักปานกลาง - หนัก 44J

อะลูมิเนียมโปรไฟล์ สำหรับโครงสร้างน้ำหนักปานกลาง - หนัก  44J
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • เพิ่มค่าขนส่งและค่าจัดส่งให้กับสินค้าที่ยาวเกิน 2,000.1 มม

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· เฟรม เรียบเนียนพร้อมพื้นผิวสองร่อง

[ข้อควรระวัง]
·เลือกการเจาะรูหลังจากยืนยันตำแหน่งและทิศทางของรู ฯลฯ ในแค็ตตาล็อก
·ความยาวขั้นต่ำคือ 40 มม. เมื่อเลือกการเจาะรูด้านเดียว
·ความยาวต่ำสุดคือ 55 มม. เมื่อเลือกการเจาะรูแบบสองด้าน

รหัสสินค้า
F44J-4000-[0A,​1A,​1B,​1C,​1D,​2R,​2]
F44J-[10-1099/0.1]-[0A,​1A,​1B,​1C,​1D,​2R,​2]
F44J-[1100-3999.9/0.1]-[0A,​1A,​1B,​1C,​1D,​2R,​2]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานสัญลักษณ์การเจาะ

-

YKL ALMINUM FLAME 1 ชิ้น 6 วัน 101B (ด้านเดียว) / 1C (ด้านเดียว) / 1D (ด้านใดด้านหนึ่ง) / 2 (ทั้งสองด้าน) / 2R (ทั้งสองด้าน)

-

YKL ALMINUM FLAME 1 ชิ้น 6 วัน 101B (ด้านเดียว) / 1C (ด้านเดียว) / 1D (ด้านใดด้านหนึ่ง) / 2 (ทั้งสองด้าน) / 2R (ทั้งสองด้าน)

-

YKL ALMINUM FLAME 1 ชิ้น 6 วัน 101B (ด้านเดียว) / 1C (ด้านเดียว) / 1D (ด้านใดด้านหนึ่ง) / 2 (ทั้งสองด้าน) / 2R (ทั้งสองด้าน)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ขนาดการรีดขึ้นรูปมาตรฐาน(มิลลิเมตร) 40 ขนาดการรีดขึ้นรูป 40x40 ซีรีย์การรีดขึ้นรูป LECOFRAME 40 series (สำหรับโครงสร้างขนาดกลาง / หนัก)
วิธีการรีดขึ้นรูป แบบเหลี่ยม จำนวนช่องการรีดขึ้นรูป 1 สล็อต × 1 สล็อต กระบวนการเตรียมผิว ล้างอะโนไดซ์
จำนวนพื้นผิวที่เจาะรู ร่อง 2 ด้าน มีการขัดผิว ไม่ วัสดุ A6N01S-T5