1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ระบบไฟส่องสว่าง ส่องสว่าง บาร์ ความสว่างสูง ซีรี่ส์ OPB

ระบบไฟส่องสว่าง ส่องสว่าง บาร์ ความสว่างสูง ซีรี่ส์ OPB
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 9,005.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ระบบไฟส่องสว่าง แถบสีขาวพร้อมพื้นที่ส่องสว่างขยาย 30% และเพิ่มความสว่างเป็นสองเท่า

รหัสสินค้า
OPB-10015B
OPB-10015B-B
OPB-10015R
OPB-10015R-B
OPB-10015W2
OPB-10015W2-B
OPB-15015B
OPB-15015R
OPB-15015W2
OPB-20015B
OPB-20015R
OPB-20015W2
OPB-25015B
OPB-25015R
OPB-25015W2
OPB-30015B
OPB-30015R
OPB-30015W2
OPB-45015W2
OPB-5015B
OPB-5015B-B
OPB-5015R
OPB-5015R-B
OPB-5015W2
OPB-5015W2-B
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเปล่งสี ทิศทางการฉายรังสี ความกว้าง W (ช่วง)
(มิลลิเมตร)
กว้าง
(มิลลิเมตร)
ความยาว L
(มิลลิเมตร)
การใช้พลังงาน (ช่วง)
(W)
การใช้พลังงาน
(W)
ความสูง H (ช่วง)
(มิลลิเมตร)
ความสูง H (ใช้ค่าสูงสุดสำหรับประเภทยืดหยุ่น)
(มิลลิเมตร)
แรงดันขาเข้า เหล็กยึด

฿ 18,335.37

OPT LED LIGHTING 1 ชิ้น 22 วัน 10สีน้ำเงินเอียง100.1 ถึง 15011018.66.1 ถึง 86.215.1 ถึง 2017.812 V DC-

฿ 20,245.12

OPT LED LIGHTING 1 ชิ้น 22 วัน 10สีน้ำเงินเอียง100.1 ถึง 150113.223.86.1 ถึง 86.220.1 ถึง 302912 V DC-

฿ 12,987.80

OPT LED LIGHTING 1 ชิ้น 22 วัน 10สีแดงเอียง100.1 ถึง 15011018.63.1 ถึง 43.915.1 ถึง 2017.812 V DC-

฿ 14,897.56

OPT LED LIGHTING 1 ชิ้น 22 วัน 10สีแดงเอียง100.1 ถึง 150113.223.83.1 ถึง 43.920.1 ถึง 302912 V DC-

฿ 20,381.97

OPT LED LIGHTING 1 ชิ้น 7 วัน 10ขาวขาอิมิตเตอร์ แนวตั้ง100.1 ถึง 15011018.66.1 ถึง 86.215.1 ถึง 2017.8-NA

฿ 22,497.19

OPT LED LIGHTING 1 ชิ้น 7 วัน 10ขาวขาอิมิตเตอร์ แนวตั้ง100.1 ถึง 15011018.66.1 ถึง 86.215.1 ถึง 2017.8-ที่รวมอยู่

฿ 25,975.61

OPT LED LIGHTING 1 ชิ้น 22 วัน 10สีน้ำเงินเอียง150.1 ถึง 20016018.68.1 ถึง 10915.1 ถึง 2017.812 V DC-

฿ 18,717.07

OPT LED LIGHTING 1 ชิ้น 22 วัน 10สีแดงเอียง150.1 ถึง 20016018.65.1 ถึง 65.715.1 ถึง 2017.812 V DC-

฿ 28,828.44

OPT LED LIGHTING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ขาวขาอิมิตเตอร์ แนวตั้ง150.1 ถึง 20016018.68.1 ถึง 10915.1 ถึง 2017.8-NA

฿ 33,614.63

OPT LED LIGHTING 1 ชิ้น 22 วัน 10สีน้ำเงินเอียง200.1 ถึง 25021018.610.1 ถึง 201220.1 ถึง 3020.512 V DC-

฿ 24,447.56

OPT LED LIGHTING 1 ชิ้น 22 วัน 10สีแดงเอียง200.1 ถึง 25021018.66.1 ถึง 87.420.1 ถึง 3020.512 V DC-

฿ 37,276.43

OPT LED LIGHTING 1 ชิ้น 7 วัน 10ขาวขาอิมิตเตอร์ แนวตั้ง200.1 ถึง 25021018.610.1 ถึง 201220.1 ถึง 3020.5-NA

฿ 39,798.82

OPT LED LIGHTING 1 ชิ้น 22 วัน 10สีน้ำเงินเอียง250.1 ถึง26018.610.1 ถึง 2014.720.1 ถึง 3020.512 V DC-

฿ 30,176.83

OPT LED LIGHTING 1 ชิ้น 22 วัน 10สีแดงเอียง250.1 ถึง26018.68.1 ถึง 109.120.1 ถึง 3020.512 V DC-

฿ 45,723.65

OPT LED LIGHTING 1 ชิ้น 7 วัน 10ขาวขาอิมิตเตอร์ แนวตั้ง200.1 ถึง 25026018.610.1 ถึง 2014.720.1 ถึง 3020.5-NA

฿ 47,168.24

OPT LED LIGHTING 1 ชิ้น 22 วัน 10สีน้ำเงินเอียง250.1 ถึง31018.610.1 ถึง 2017.620.1 ถึง 3020.512 V DC-

฿ 35,906.10

OPT LED LIGHTING 1 ชิ้น 22 วัน 10สีแดงเอียง250.1 ถึง31018.610.1 ถึง 2010.920.1 ถึง 3020.512 V DC-

฿ 54,170.87

OPT LED LIGHTING 1 ชิ้น 7 วัน 10ขาวขาอิมิตเตอร์ แนวตั้ง200.1 ถึง 25031018.610.1 ถึง 2017.620.1 ถึง 3020.5-NA

฿ 66,845.52

OPT LED LIGHTING 1 ชิ้น 7 วัน 10ขาวขาอิมิตเตอร์ แนวตั้ง200.1 ถึง 25046018.620.1 ถึง 3023.820.1 ถึง 3020.5-NA

฿ 11,355.00

OPT LED LIGHTING 1 ชิ้น 22 วัน 10สีน้ำเงินเอียง40.1 ถึง 606018.63.1 ถึง 43.115.1 ถึง 2017.812 V DC-

฿ 13,369.51

OPT LED LIGHTING 1 ชิ้น 22 วัน 10สีน้ำเงินเอียง60.1 ถึง 8063.223.83.1 ถึง 43.120.1 ถึง 302912 V DC-

฿ 9,005.00

OPT LED LIGHTING 1 ชิ้น 22 วัน 10สีแดงเอียง40.1 ถึง 606018.62.1 ถึง 32.115.1 ถึง 2017.812 V DC-

฿ 10,962.50

OPT LED LIGHTING 1 ชิ้น 22 วัน 10สีแดงเอียง60.1 ถึง 8063.223.81.1 ถึง 2220.1 ถึง 302912 V DC-

฿ 15,140.00

OPTEX_FA 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ขาวขาอิมิตเตอร์ แนวตั้ง40.1 ถึง 606018.63.1 ถึง 43.415.1 ถึง 2017.8-NA

฿ 14,893.47

OPT LED LIGHTING 1 ชิ้น 7 วัน 10ขาวขาอิมิตเตอร์ แนวตั้ง40.1 ถึง 606018.63.1 ถึง 43.415.1 ถึง 2017.8-ที่รวมอยู่

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทแสง แสงที่มองเห็น ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ รูปทรง บาร์ แหล่งกำเนิดแสง ตั้งแต่แสง
ประเภทแสงฉายรังสี ไฟส่องโดยตรง ความยาว L (ช่วง)(มิลลิเมตร) 10 ถึง 30