1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เลเซอร์เซนเซอร์ BGS ระยะไกล ซีรีส์ TOF-L

เลเซอร์เซนเซอร์ BGS ระยะไกล ซีรีส์ TOF-L
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 9,103.98/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

เซนเซอร์ระยะไกลขนาดเล็กพิเศษ

รหัสสินค้า
TOF-L450DM12N
TOF-L450DN
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานวิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ

฿ 9,103.98

OPT PHOTOELECTRIC SENSORS 1 ชิ้น 7 วัน 10แบบรีเลย์คอนเนคเตอร์

฿ 9,103.98

OPT PHOTOELECTRIC SENSORS 1 ชิ้น 7 วัน 10การแสดงรหัส

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด เลเซอร์เซนเซอร์ วัตถุตรวจจับ ด้านสี ประเภทการตรวจจับ การสะท้อน
รูปทรง แบบรวม ประเภทไฟตรวจจับ เลเซอร์ แหล่งกำเนิดแสง สีเขียว
รูปทรง หัว กระบอกสูบ วัสดุเคส ABS ประเภทการติดตั้ง เครื่องขยายสัญญาน ประเภท แบบฝัง
ระยะการตรวจจับ [การจำแนก](มิลลิเมตร) ถึง 5,000 สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน มาตรฐาน โครงสร้างในการป้องกัน (มาตรฐาน IEC) IP67
ฟังก์ชั่น เครื่องขยายสัญญาน (เลือกได้เฉพาะเมื่อติดตั้ง เครื่องขยายสัญญาน ) การปรับความเร็วการตอบสนอง