(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
สปริงกดที่ทำงานได้ดีในสภาพแวดล้อมที่ต้องการความต้านทานความร้อน
[คุณสมบัติ]
· วัสดุ: NCF750 ทิศทางขดลวด: ขวา
· ใช้อินโคเนล X-750 และทำงานได้ดีในสภาพแวดล้อมที่ต้องการความต้านทานความร้อน
· อุณหภูมิในการทำงานที่แนะนำสูงถึง 450 °C
· มีสปริงกดทนความร้อนให้เลือก 18 ชนิด
· ส่วนปลาย - ขนาดต่ำกว่า ø1 (เส้นผ่านศูนย์กลางลวด 1 มม.) ไม่เจียร / ขนาดเกิน ø1 (เส้นผ่านศูนย์กลางลวด 1.2 มม.) มีการเจียร
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับสถานที่ที่มีอุณหภูมิสูง
*เนื่องจากโหลดสูงสุดคือโหลดขณะมีการสัมผัสใกล้ชิด ระยะการใช้งานจริงจึงแคบลง
รหัสสินค้า |
---|
TS061 |
TS062 |
TS081 |
TS082 |
TS101 |
TS102 |
TS103 |
TS122 |
TS161 |
TS162 |
TS163 |
TS201 |
TS202 |
TS251 |
TS252 |
TS301 |
TS302 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความสูงขณะไม่มีโหลด (มิลลิเมตร) | OD (Ø) | ค่าคงตัวสปริง (N / mm) | โหลดไฟฟ้า สูงสุด (ช่วง Secified) (N) | โหลดไฟฟ้า สูงสุด (N) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางสาย (Ø) | สิ้นสุดสถานะ พื้นผิว | ระยะโก่ง โดยรวม (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 824.26 | SAM ONETIME | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 10 | 6 | 1.24 | 4.51 ถึง 8.50 | 5.39 | 0.6 | ไม่ได้ต่อสายดิน | 4.4 | ||
฿ 1,483.35 | SAM WIRE SPRING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 20 | 6 | 0.56 | 4.51 ถึง 8.50 | 5.39 | 0.6 | ไม่ได้ต่อสายดิน | 9.8 | ||
฿ 1,029.86 | SAM ONETIME | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 10 | 8 | 2.3 | 8.51 ถึง 16.00 | 8.83 | 0.8 | ไม่ได้ต่อสายดิน | 4 | ||
฿ 1,608.35 | SAM WIRE SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 20 | 8 | 0.98 | 8.51 ถึง 16.00 | 8.83 | 0.8 | ไม่ได้ต่อสายดิน | 9.2 | |
฿ 1,459.86 | SAM WIRE SPRING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 15 | 10 | 2.24 | 8.51 ถึง 16.00 | 13.7 | 1 | ไม่ได้ต่อสายดิน | 6.2 | ||
฿ 1,716.27 | SAM WIRE SPRING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 30 | 10 | 0.99 | 8.51 ถึง 16.00 | 13.7 | 1 | ไม่ได้ต่อสายดิน | 14 | ||
฿ 2,070.95 | SAM WIRE SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 43 วัน | 10 | 45 | 10 | 0.65 | 8.51 ถึง 16.00 | 13.7 | 1 | ไม่ได้ต่อสายดิน | 22 | |
฿ 1,870.46 | SAM WIRE SPRING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 30 | 12 | 1.41 | 16.01 ถึง 30.00 | 19.6 | 1.2 | กักบริเวณ | 14.4 | ||
฿ 2,060.24 | SAM WIRE SPRING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 20 | 16 | 4.14 | 30.01 ถึง 50.00 | 35.3 | 1.6 | กักบริเวณ | 8.8 | ||
฿ 100.00 | SAM ONETIME | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 40 | 16 | 1.88 | 30.01 ถึง 50.00 | 35.3 | 1.6 | กักบริเวณ | 19.2 | ||
฿ 3,816.67 | SAM WIRE SPRING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 60 | 16 | 1.22 | 30.01 ถึง 50.00 | 35.3 | 1.6 | กักบริเวณ | 29.6 | ||
฿ 2,665.61 | SAM WIRE SPRING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 25 | 20 | 5.18 | 50.01 ถึง 73.00 | 55.9 | 2 | กักบริเวณ | 11 | ||
฿ 6,433.34 | SAM ONETIME | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 50 | 20 | 2.35 | 50.01 ถึง 73.00 | 55.9 | 2 | กักบริเวณ | 24 | ||
฿ 3,253.14 | SAM WIRE SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 30 | 25 | 6.47 | 73.01 ถึง 107.00 | 80.4 | 2.5 | กักบริเวณ | 12.5 | |
฿ 4,332.54 | SAM WIRE SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 43 วัน | 10 | 60 | 25 | 2.94 | 73.01 ถึง 107.00 | 80.4 | 2.5 | กักบริเวณ | 27.5 | |
฿ 3,869.94 | SAM WIRE SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 35 | 30 | 8.04 | 107.01 ถึง 150.00 | 117.7 | 3 | กักบริเวณ | 14.6 | |
฿ 4,797.26 | SAM WIRE SPRING | 1 ชิ้น | 47 วัน | 10 | 60 | 30 | 4.31 | 107.01 ถึง 150.00 | 117.7 | 3 | กักบริเวณ | 27 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | NCF750 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง