(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
คอยล์สปริงยาวรวม 6 แบบที่สามารถใช้งานได้หลากหลาย
[คุณสมบัติ]
· สามารถใช้งานได้หลากหลายตั้งแต่แหล่งจ่ายไฟไปจนถึงสัญญาณ
· สแตนเลสสำหรับสปริง: (วัสดุ) SUS 304-WPB ทิศทางขดลวด: ขวา
· ลวดชุบซิงค์: (วัสดุ) SW-C ทิศทางขดลวด: ขวา
· มีสปริงคอยล์ยาวรวมทั้งหมด 6 ชนิด
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับการเป็นปลอกและปล่องป้องกัน
รหัสสินค้า |
---|
F7101 |
F7107 |
F7109 |
F7111 |
F7112 |
F7113 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่าศูนย์กลาง ขดลวด (มิลลิเมตร) | วัสดุ | OD (มิลลิเมตร) | ความยาวฟรี (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,171.61 | TENSION SPRING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 1.0 | SUS304 | 12±0.3 | 5 | ||
฿ 3,421.94 | SAM TENSION SPRING | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 1.5 | SUS304 | 18±0.5 | 5 | ||
฿ 4,277.42 | SAM TENSION SPRING | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 2.0 | SUS304 | 25±0.7 | 5 | ||
฿ 1,052.90 | SAM TENSION SPRING | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 1.3 | SW-C | 8 | 2 | ||
฿ 1,184.52 ฿ 568.81 | TENSION SPRING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1.3 | SW-C | 10 | 2 | ||
฿ 1,316.13 | SAM TENSION SPRING | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 1.3 | SW-C | 13 | 2 |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง