(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ท่อ ท่อเฟล็กซ์ แบบไม่เชื่อมพร้อมกับสหภาพแรงงานที่ปิดสนิทซึ่งมีประสิทธิภาพสูงใน ข้อต่อลด งานท่อ
[คุณสมบัติ]
· ผลิตภัณฑ์ มีท่อที่ใช้งานง่ายเนื่องจากมีตัว ฉากยึด ข้อต่อยูเนี่ยน ทั้งสองด้านและตัว ฉากยึด สามารถแบ่งออกเป็นครึ่ง ๆ ได้
·มีคุณสมบัติ ความทนทานต่อการกัดกร่อน ดีเยี่ยม · ความยืดหยุ่น และป้องกันการสั่นสะเทือนได้ดีเยี่ยม ·ประสิทธิภาพการ กระบวนการซีล มั่นคงช่วยให้สามารถรักษาคุณภาพไว้ได้สูง
·เนื่องจาก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน ของ ท่อ มีขนาดใหญ่โครงสร้างของ สายยาง จึงทำให้สูญเสียแรง ความดัน น้อยลงและช่วยให้รักษา อัตราการไหล ได้ง่าย
·เนื่องจากมีการใช้สารปิดผนึกกับยูเนี่ยนล่วงหน้าจึงช่วยลดเวลาและปัญหาในการเคลือบด้วยสารปิดผนึกระหว่างการวางท่อ
· ปะเก็น ไม่ใช่ใยหินสำหรับ เหล็กยึด FCMB และ PTFE สำหรับ เหล็กยึด SUS304 ตาม มาตรฐาน
[การใช้งาน]
·สามารถใช้กับท่อทั่วไปทุกประเภทเช่นการปรับข้อผิดพลาดของท่อและ การ ดูดซับการ เลื่อยโซ่
·ดูดซับแรงสั่นสะเทือนที่เกิดจากอุปกรณ์ป้องกันความเสียหายของ ท่อเหล็ก
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d (Ø) | รัศมีความโค้งต่ำสุด (มิลลิเมตร) | การเชื่อมต่อ วัสดุ ส่วน | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน (°ค) | ความยาว (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว (เส้นผ่าศูนย์กลาง รู ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,653.18 | NGK FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | น้ำ | 19.2 | 65 | [ทองเหลือง] C3604 | 20 ~ 40 | 1000 | 1 / 2B (15 A) | ||
฿ 2,121.05 | NGK FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | น้ำ | 19.2 | 65 | [ทองเหลือง] C3604 | 20 ~ 40 | 300 | 1 / 2B (15 A) | ||
฿ 2,199.66 | NGK FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | น้ำ | 19.2 | 65 | [ทองเหลือง] C3604 | 20 ~ 40 | 400 | 1 / 2B (15 A) | ||
฿ 2,266.17 | NGK FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | น้ำ | 19.2 | 65 | [ทองเหลือง] C3604 | 20 ~ 40 | 500 | 1 / 2B (15 A) | ||
฿ 2,344.79 | NGK FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | น้ำ | 19.2 | 65 | [ทองเหลือง] C3604 | 20 ~ 40 | 600 | 1 / 2B (15 A) | ||
฿ 2,423.40 | NGK FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | น้ำ | 19.2 | 65 | [ทองเหลือง] C3604 | 20 ~ 40 | 700 | 1 / 2B (15 A) | ||
฿ 2,502.01 | NGK FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | น้ำ | 19.2 | 65 | [ทองเหลือง] C3604 | 20 ~ 40 | 800 | 1 / 2B (15 A) | ||
฿ 2,574.57 | NGK FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | น้ำ | 19.2 | 65 | [ทองเหลือง] C3604 | 20 ~ 40 | 900 | 1 / 2B (15 A) | ||
฿ 3,197.42 | NGK FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | น้ำ | 24.1 | 80 | [ทองเหลือง] C3604 | 20 ~ 40 | 1000 | 3 / 4B (20 A) | ||
฿ 2,562.48 | NGK FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | น้ำ | 24.1 | 80 | [ทองเหลือง] C3604 | 20 ~ 40 | 300 | 3 / 4B (20 A) | ||
฿ 2,647.14 | NGK FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | น้ำ | 24.1 | 80 | [ทองเหลือง] C3604 | 20 ~ 40 | 400 | 3 / 4B (20 A) | ||
฿ 2,731.80 | NGK FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | น้ำ | 24.1 | 80 | [ทองเหลือง] C3604 | 20 ~ 40 | 500 | 3 / 4B (20 A) | ||
฿ 2,822.50 | NGK FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | น้ำ | 24.1 | 80 | [ทองเหลือง] C3604 | 20 ~ 40 | 600 | 3 / 4B (20 A) | ||
฿ 2,913.21 | NGK FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | น้ำ | 24.1 | 80 | [ทองเหลือง] C3604 | 20 ~ 40 | 700 | 3 / 4B (20 A) | ||
฿ 3,009.96 | NGK FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | น้ำ | 24.1 | 80 | [ทองเหลือง] C3604 | 20 ~ 40 | 800 | 3 / 4B (20 A) | ||
฿ 3,100.66 | NGK FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | น้ำ | 24.1 | 80 | [ทองเหลือง] C3604 | 20 ~ 40 | 900 | 3 / 4B (20 A) | ||
฿ 3,929.11 | NGK FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | น้ำ | 29.5 | 100 | [ทองเหลือง] C3604 | 20 ~ 40 | 1000 | 1B (25 A) | ||
฿ 3,136.95 | NGK FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | น้ำ | 29.5 | 100 | [ทองเหลือง] C3604 | 20 ~ 40 | 300 | 1B (25 A) | ||
฿ 3,251.84 | NGK FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | น้ำ | 29.5 | 100 | [ทองเหลือง] C3604 | 20 ~ 40 | 400 | 1B (25 A) | ||
฿ 3,366.73 | NGK FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | น้ำ | 29.5 | 100 | [ทองเหลือง] C3604 | 20 ~ 40 | 500 | 1B (25 A) | ||
฿ 3,475.58 | NGK FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | น้ำ | 29.5 | 100 | [ทองเหลือง] C3604 | 20 ~ 40 | 600 | 1B (25 A) | ||
฿ 3,590.47 | NGK FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | น้ำ | 29.5 | 100 | [ทองเหลือง] C3604 | 20 ~ 40 | 700 | 1B (25 A) | ||
฿ 3,699.32 | NGK FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | น้ำ | 29.5 | 100 | [ทองเหลือง] C3604 | 20 ~ 40 | 800 | 1B (25 A) | ||
฿ 3,814.21 | NGK FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | น้ำ | 29.5 | 100 | [ทองเหลือง] C3604 | 20 ~ 40 | 900 | 1B (25 A) | ||
฿ 5,277.59 | NGK FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | น้ำ | 38.6 | 120 | [ทองเหลือง] C3604 | 20 ~ 40 | 1000 | 1 1 / 4B (32 A) | ||
฿ 4,104.47 | NGK FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | น้ำ | 38.6 | 120 | [ทองเหลือง] C3604 | 20 ~ 40 | 300 | 1 1 / 4B (32 A) | ||
฿ 4,273.79 | NGK FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | น้ำ | 38.6 | 120 | [ทองเหลือง] C3604 | 20 ~ 40 | 400 | 1 1 / 4B (32 A) | ||
฿ 4,431.01 | NGK FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | น้ำ | 38.6 | 120 | [ทองเหลือง] C3604 | 20 ~ 40 | 500 | 1 1 / 4B (32 A) | ||
฿ 4,600.33 | NGK FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | น้ำ | 38.6 | 120 | [ทองเหลือง] C3604 | 20 ~ 40 | 600 | 1 1 / 4B (32 A) | ||
฿ 4,769.64 | NGK FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | น้ำ | 38.6 | 120 | [ทองเหลือง] C3604 | 20 ~ 40 | 700 | 1 1 / 4B (32 A) | ||
฿ 4,938.96 | NGK FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | น้ำ | 38.6 | 120 | [ทองเหลือง] C3604 | 20 ~ 40 | 800 | 1 1 / 4B (32 A) | ||
฿ 5,108.28 | NGK FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | น้ำ | 38.6 | 120 | [ทองเหลือง] C3604 | 20 ~ 40 | 900 | 1 1 / 4B (32 A) | ||
฿ 6,565.61 | NGK FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | น้ำ | 44.8 | 120 | [ทองเหลือง] C3604 | 20 ~ 40 | 1000 | 1 1 / 2B (40 A) | ||
฿ 5,096.18 | NGK FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | น้ำ | 44.8 | 120 | [ทองเหลือง] C3604 | 20 ~ 40 | 300 | 1 1 / 2B (40 A) | ||
฿ 5,301.78 | NGK FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | น้ำ | 44.8 | 120 | [ทองเหลือง] C3604 | 20 ~ 40 | 400 | 1 1 / 2B (40 A) | ||
฿ 5,513.43 | NGK FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | น้ำ | 44.8 | 120 | [ทองเหลือง] C3604 | 20 ~ 40 | 500 | 1 1 / 2B (40 A) | ||
฿ 5,719.03 | NGK FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | น้ำ | 44.8 | 120 | [ทองเหลือง] C3604 | 20 ~ 40 | 600 | 1 1 / 2B (40 A) | ||
฿ 5,936.72 | NGK FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | น้ำ | 44.8 | 120 | [ทองเหลือง] C3604 | 20 ~ 40 | 700 | 1 1 / 2B (40 A) | ||
฿ 6,142.32 | NGK FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | น้ำ | 44.8 | 120 | [ทองเหลือง] C3604 | 20 ~ 40 | 800 | 1 1 / 2B (40 A) | ||
฿ 6,353.96 | NGK FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | น้ำ | 44.8 | 120 | [ทองเหลือง] C3604 | 20 ~ 40 | 900 | 1 1 / 2B (40 A) | ||
฿ 9,873.33 | NGK FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | น้ำ | 56.4 | 140 | [ทองเหลือง] C3604 | 20 ~ 40 | 1000 | 2B (50 A) | ||
฿ 5,991.14 | NGK FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | น้ำ | 56.4 | 140 | [ทองเหลือง] C3604 | 20 ~ 40 | 300 | 2B (50 A) | ||
฿ 6,541.42 | NGK FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | น้ำ | 56.4 | 140 | [ทองเหลือง] C3604 | 20 ~ 40 | 400 | 2B (50 A) | ||
฿ 7,097.75 | NGK FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | น้ำ | 56.4 | 140 | [ทองเหลือง] C3604 | 20 ~ 40 | 500 | 2B (50 A) | ||
฿ 7,654.08 | NGK FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | น้ำ | 56.4 | 140 | [ทองเหลือง] C3604 | 20 ~ 40 | 600 | 2B (50 A) | ||
฿ 8,210.40 | NGK FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | น้ำ | 56.4 | 140 | [ทองเหลือง] C3604 | 20 ~ 40 | 700 | 2B (50 A) | ||
฿ 8,760.68 | NGK FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | น้ำ | 56.4 | 140 | [ทองเหลือง] C3604 | 20 ~ 40 | 800 | 2B (50 A) | ||
฿ 9,317.01 | NGK FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | น้ำ | 56.4 | 140 | [ทองเหลือง] C3604 | 20 ~ 40 | 900 | 2B (50 A) | ||
฿ 1,334.93 | NGK FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | น้ำ / แก๊ส / น้ำมัน / อากาศ | 19.2 | 65 | [เหล็กหล่อ] FCMB | 0 ~ 120 | 1000 | 1 / 2B (15 A) | ||
฿ 1,407.50 | NGK FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | น้ำ / แก๊ส / น้ำมัน / อากาศ | 19.2 | 65 | [เหล็กหล่อ] FCMB | 0 ~ 120 | 1100 | 1 / 2B (15 A) | ||
฿ 1,480.06 | NGK FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | น้ำ / แก๊ส / น้ำมัน / อากาศ | 19.2 | 65 | [เหล็กหล่อ] FCMB | 0 ~ 120 | 1200 | 1 / 2B (15 A) | ||
฿ 1,552.63 | NGK FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | น้ำ / แก๊ส / น้ำมัน / อากาศ | 19.2 | 65 | [เหล็กหล่อ] FCMB | 0 ~ 120 | 1300 | 1 / 2B (15 A) | ||
฿ 1,625.19 | NGK FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | น้ำ / แก๊ส / น้ำมัน / อากาศ | 19.2 | 65 | [เหล็กหล่อ] FCMB | 0 ~ 120 | 1400 | 1 / 2B (15 A) | ||
฿ 1,697.75 | NGK FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | น้ำ / แก๊ส / น้ำมัน / อากาศ | 19.2 | 65 | [เหล็กหล่อ] FCMB | 0 ~ 120 | 1500 | 1 / 2B (15 A) | ||
฿ 1,770.32 | NGK FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | น้ำ / แก๊ส / น้ำมัน / อากาศ | 19.2 | 65 | [เหล็กหล่อ] FCMB | 0 ~ 120 | 1600 | 1 / 2B (15 A) | ||
฿ 1,842.88 | NGK FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | น้ำ / แก๊ส / น้ำมัน / อากาศ | 19.2 | 65 | [เหล็กหล่อ] FCMB | 0 ~ 120 | 1700 | 1 / 2B (15 A) | ||
฿ 1,921.49 | NGK FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | น้ำ / แก๊ส / น้ำมัน / อากาศ | 19.2 | 65 | [เหล็กหล่อ] FCMB | 0 ~ 120 | 1800 | 1 / 2B (15 A) | ||
฿ 1,994.06 | NGK FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | น้ำ / แก๊ส / น้ำมัน / อากาศ | 19.2 | 65 | [เหล็กหล่อ] FCMB | 0 ~ 120 | 1900 | 1 / 2B (15 A) | ||
฿ 2,066.62 | NGK FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | น้ำ / แก๊ส / น้ำมัน / อากาศ | 19.2 | 65 | [เหล็กหล่อ] FCMB | 0 ~ 120 | 2000 | 1 / 2B (15 A) | ||
฿ 899.55 | NGK FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | น้ำ / แก๊ส / น้ำมัน / อากาศ | 19.2 | 65 | [เหล็กหล่อ] FCMB | 0 ~ 120 | 300 | 1 / 2B (15 A) | ||
฿ 978.16 | NGK FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | น้ำ / แก๊ส / น้ำมัน / อากาศ | 19.2 | 65 | [เหล็กหล่อ] FCMB | 0 ~ 120 | 400 | 1 / 2B (15 A) | ||
฿ 1,020.49 | NGK FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | น้ำ / แก๊ส / น้ำมัน / อากาศ | 19.2 | 65 | [เหล็กหล่อ] FCMB | 0 ~ 120 | 500 | 1 / 2B (15 A) | ||
฿ 1,080.96 | NGK FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | น้ำ / แก๊ส / น้ำมัน / อากาศ | 19.2 | 65 | [เหล็กหล่อ] FCMB | 0 ~ 120 | 600 | 1 / 2B (15 A) | ||
฿ 1,213.99 | NGK FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | น้ำ / แก๊ส / น้ำมัน / อากาศ | 19.2 | 65 | [เหล็กหล่อ] FCMB | 0 ~ 120 | 700 | 1 / 2B (15 A) | ||
฿ 1,213.99 | NGK FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | น้ำ / แก๊ส / น้ำมัน / อากาศ | 19.2 | 65 | [เหล็กหล่อ] FCMB | 0 ~ 120 | 800 | 1 / 2B (15 A) | ||
฿ 1,334.93 | NGK FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | น้ำ / แก๊ส / น้ำมัน / อากาศ | 19.2 | 65 | [เหล็กหล่อ] FCMB | 0 ~ 120 | 900 | 1 / 2B (15 A) | ||
฿ 1,867.07 | NGK FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | น้ำ / แก๊ส / น้ำมัน / อากาศ | 24.1 | 80 | [เหล็กหล่อ] FCMB | 0 ~ 120 | 1000 | 3 / 4B (20 A) | ||
฿ 1,994.06 | NGK FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | น้ำ / แก๊ส / น้ำมัน / อากาศ | 24.1 | 80 | [เหล็กหล่อ] FCMB | 0 ~ 120 | 1100 | 3 / 4B (20 A) | ||
฿ 2,115.00 | NGK FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | น้ำ / แก๊ส / น้ำมัน / อากาศ | 24.1 | 80 | [เหล็กหล่อ] FCMB | 0 ~ 120 | 1200 | 3 / 4B (20 A) | ||
฿ 2,241.99 | NGK FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | น้ำ / แก๊ส / น้ำมัน / อากาศ | 24.1 | 80 | [เหล็กหล่อ] FCMB | 0 ~ 120 | 1300 | 3 / 4B (20 A) | ||
฿ 2,362.93 | NGK FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | น้ำ / แก๊ส / น้ำมัน / อากาศ | 24.1 | 80 | [เหล็กหล่อ] FCMB | 0 ~ 120 | 1400 | 3 / 4B (20 A) | ||
฿ 2,483.87 | NGK FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | น้ำ / แก๊ส / น้ำมัน / อากาศ | 24.1 | 80 | [เหล็กหล่อ] FCMB | 0 ~ 120 | 1500 | 3 / 4B (20 A) | ||
฿ 2,610.86 | NGK FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | น้ำ / แก๊ส / น้ำมัน / อากาศ | 24.1 | 80 | [เหล็กหล่อ] FCMB | 0 ~ 120 | 1600 | 3 / 4B (20 A) | ||
฿ 2,731.80 | NGK FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | น้ำ / แก๊ส / น้ำมัน / อากาศ | 24.1 | 80 | [เหล็กหล่อ] FCMB | 0 ~ 120 | 1700 | 3 / 4B (20 A) | ||
฿ 2,858.78 | NGK FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | น้ำ / แก๊ส / น้ำมัน / อากาศ | 24.1 | 80 | [เหล็กหล่อ] FCMB | 0 ~ 120 | 1800 | 3 / 4B (20 A) | ||
฿ 2,979.72 | NGK FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | น้ำ / แก๊ส / น้ำมัน / อากาศ | 24.1 | 80 | [เหล็กหล่อ] FCMB | 0 ~ 120 | 1900 | 3 / 4B (20 A) | ||
฿ 3,106.71 | NGK FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | น้ำ / แก๊ส / น้ำมัน / อากาศ | 24.1 | 80 | [เหล็กหล่อ] FCMB | 0 ~ 120 | 2000 | 3 / 4B (20 A) | ||
฿ 1,020.49 | NGK FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | น้ำ / แก๊ส / น้ำมัน / อากาศ | 24.1 | 80 | [เหล็กหล่อ] FCMB | 0 ~ 120 | 300 | 3 / 4B (20 A) | ||
฿ 1,135.38 | NGK FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | น้ำ / แก๊ส / น้ำมัน / อากาศ | 24.1 | 80 | [เหล็กหล่อ] FCMB | 0 ~ 120 | 400 | 3 / 4B (20 A) | ||
฿ 1,256.32 | NGK FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | น้ำ / แก๊ส / น้ำมัน / อากาศ | 24.1 | 80 | [เหล็กหล่อ] FCMB | 0 ~ 120 | 500 | 3 / 4B (20 A) | ||
฿ 1,413.54 | NGK FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | น้ำ / แก๊ส / น้ำมัน / อากาศ | 24.1 | 80 | [เหล็กหล่อ] FCMB | 0 ~ 120 | 600 | 3 / 4B (20 A) | ||
฿ 1,649.38 | NGK FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | น้ำ / แก๊ส / น้ำมัน / อากาศ | 24.1 | 80 | [เหล็กหล่อ] FCMB | 0 ~ 120 | 700 | 3 / 4B (20 A) | ||
฿ 1,649.38 | NGK FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | น้ำ / แก๊ส / น้ำมัน / อากาศ | 24.1 | 80 | [เหล็กหล่อ] FCMB | 0 ~ 120 | 800 | 3 / 4B (20 A) | ||
฿ 1,867.07 | NGK FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | น้ำ / แก๊ส / น้ำมัน / อากาศ | 24.1 | 80 | [เหล็กหล่อ] FCMB | 0 ~ 120 | 900 | 3 / 4B (20 A) | ||
฿ 2,417.35 | NGK FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | น้ำ / แก๊ส / น้ำมัน / อากาศ | 29.5 | 100 | [เหล็กหล่อ] FCMB | 0 ~ 120 | 1000 | 1B (25 A) | ||
฿ 2,586.67 | NGK FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | น้ำ / แก๊ส / น้ำมัน / อากาศ | 29.5 | 100 | [เหล็กหล่อ] FCMB | 0 ~ 120 | 1100 | 1B (25 A) | ||
฿ 2,755.98 | NGK FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | น้ำ / แก๊ส / น้ำมัน / อากาศ | 29.5 | 100 | [เหล็กหล่อ] FCMB | 0 ~ 120 | 1200 | 1B (25 A) | ||
฿ 2,925.30 | NGK FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | น้ำ / แก๊ส / น้ำมัน / อากาศ | 29.5 | 100 | [เหล็กหล่อ] FCMB | 0 ~ 120 | 1300 | 1B (25 A) | ||
฿ 3,094.62 | NGK FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | น้ำ / แก๊ส / น้ำมัน / อากาศ | 29.5 | 100 | [เหล็กหล่อ] FCMB | 0 ~ 120 | 1400 | 1B (25 A) | ||
฿ 3,263.93 | NGK FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | น้ำ / แก๊ส / น้ำมัน / อากาศ | 29.5 | 100 | [เหล็กหล่อ] FCMB | 0 ~ 120 | 1500 | 1B (25 A) |
กำลังโหลด …
สายยาง | SUS304 | ประเภทชิ้นส่วนเชื่อมต่อ | ข้อต่อฟิตติ้ง | ข้อต่อฟิตติ้ง ประเภท 1 | ข้อต่อยูเนี่ยน |
---|---|---|---|---|---|
ข้อต่อฟิตติ้ง ประเภท 2 | ข้อต่อยูเนี่ยน | แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 1 | สายเบรด | การมี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง