(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·เหมาะสำหรับลดเสียงไอเสียของ ส่วนประกอบ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม
·น้ำหนักเบาและราคาไม่แพงโดยใช้ เรซิ่น ใน ตัวเครื่อง
รหัสสินค้า |
---|
SA3-8 |
SA3-10 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | การติดตั้ง เกลียว ขนาดเกลียว | พื้นที่หน้าตัดประสิทธิผล (mm2) | พื้นที่ส่วนที่มีประสิทธิภาพ [การจำแนก] (mm2) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (Ø) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 247.25 | TAIYO | 1 ชิ้น | 10 วัน | 1/4 | 30 | ถึง 30 | 20 | ||
฿ 276.24 | TAIYO | 1 ชิ้น | 16 วัน | 3/8 | 35 | ถึง 40 | 26 |
กำลังโหลด …
ชนิด | มาตรฐาน | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | เรซิ่น | ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก | R |
---|---|---|---|---|---|
ปก | ไม่ | วัสดุ องค์ประกอบ | เรซิ่น | เอฟเฟกต์ปิดเสียง(เดซิเบล) | 20 |
แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 0.9 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง