1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
อุปกรณ์ควบคุม อากาศ SKL2 ซีรี่ส์

TAIYO

อุปกรณ์ควบคุม อากาศ SKL2 ซีรี่ส์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,752.39/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·อุปกรณ์ไร้สายขนาดกะทัดรัดที่รวบรวม ชุดกรอง ตัวปรับแรงดันลม และ ตัวจ่ายน้ำมันหล่อลื่น
· รูปทรง แบบเหลี่ยม อัจฉริยะ น้ำหนักเบา และกะทัดรัด
·ตัวควบคุมนี้มาพร้อมกับมาตรวัดความดันแบบตารางและตัวยึดและมีการออกแบบที่สะอาดโดยมีส่วนยื่นออกมาเล็กน้อยบนพื้นผิวหลัก
·การบำรุงรักษาสูงเนื่องจากการ การเชื่อมต่อสายไฟ และการถอดง่าย

การใช้ประโยชน์:
·การทำให้บริสุทธิ์ด้วย อากาศอัด และการควบคุม ความดัน โดยใช้ สารหล่อลื่น กับเครื่อง ปั๊มลม อากาศ

รหัสสินค้า
SKL2-06
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 2,752.39

TAIYO 1 ชิ้น 14 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การ รวมหน่วย ตัวปรับแรงดันลม เครื่องปรับลมกรอง + น้ำมันเครื่อง คลองเลื่อย ช่วง ความดัน(MPa) 0.05:: 0.83 เส้นผ่าศูนย์กลางการ การเชื่อมต่อสายไฟ RC1 / 8
ความแม่นยำ กรอง 5μm สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน เครื่องมือ ขับเคลื่อนด้วยอากาศ คุณภาพ อากาศอัด อากาศที่สะอาดและแห้ง
แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) 0.93 กลไก บรรเทา ไม่ ทิศทางการไหล การไหล มาตรฐาน (ขวา→ซ้าย)
ชุดกรอง อุปกรณ์ระบายน้ำ ความจุ(cm³) 15 ก๊อกระบายออก คู่มือ เกจวัดความดัน ด้วย เกจวัดความดัน ชนิด แบบเหลี่ยม
เต็มความยาว(มิลลิเมตร) 174 สเปค พร้อมขา เหล็กยึด