1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
อุปกรณ์ควบคุมอากาศ MFRL2 ซีรีส์

TAIYO

อุปกรณ์ควบคุมอากาศ MFRL2 ซีรีส์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 6,755.81/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· อุปกรณ์ขนาดกะทัดรัดที่รวมตัวกรองลม ตัวปรับแรงดันลม และตัวจ่ายน้ำมันหล่อลื่นเข้าด้วยกัน
· รูปทรงแบบเหลี่ยมอัจฉริยะ น้ำหนักเบาและกะทัดรัด
· ตัวปรับแรงดันลมนี้มาพร้อมกับเครื่องวัดความดันมาตรฐานและมีการออกแบบที่สะอาด โดยมีส่วนที่ยื่นออกมาเล็กน้อยบนพื้นผิวหลัก
ความสามารถในการดูแลรักษาสูงเนื่องจากการเชื่อมต่อและถอดได้ง่าย

การใช้งาน:
· การทำให้บริสุทธิ์ด้วยอากาศอัดและตัวปรับแรงดันลม โดยใช้สารหล่อลื่นกับปั๊มลม

รหัสสินค้า
MFRL2-15
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 6,755.81

TAIYO 1 ชิ้น 5 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การ รวมหน่วย ตัวปรับแรงดันลม ชุดกรอง + ตัวปรับแรงดันลม + ตัวจ่ายน้ำมันหล่อลื่น คลองเลื่อย ช่วง ความดัน(MPa) 0.05:: 0.83 เส้นผ่าศูนย์กลางการ การเชื่อมต่อสายไฟ RC1 / 2
ความแม่นยำในการกรอง 5μm สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน เครื่องมือ ขับเคลื่อนด้วยอากาศ คุณภาพ อากาศอัด อากาศที่สะอาดและแห้ง
แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) 0.93 กลไก บรรเทา ไม่ ทิศทางการไหล การไหล มาตรฐาน (ขวา→ซ้าย)
ชุดกรอง อุปกรณ์ระบายน้ำ ความจุ(cm³) 100 ก๊อกระบายออก คู่มือ เกจวัดความดัน ด้วย เกจวัดความดัน ชนิด แบบเหลี่ยม
เต็มความยาว(มิลลิเมตร) 203 สเปค พร้อมขา เหล็กยึด