(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·ขจัดความชื้นและฝุ่นที่ตกค้างใน อากาศอัด และจ่ายอากาศที่บริสุทธิ์
·ท่อระบายน้ำด้วย ระบบ สัมผัสเดียวที่ใช้งานง่าย
·น้ำหนักเบาและกะทัดรัด
ชนิด | มาตรฐาน | คุณภาพ อากาศอัด | อากาศแห้งทั่วไป | เครื่องวัดระดับน้ำ กรอง | 5μm |
---|---|---|---|---|---|
อัตราการไหล อากาศบำบัด(ลิตร / นาที) | 17 | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | Rc (R) | ขนาดเกลียวของท่อ | 1/8 |
สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | มาตรฐาน | ก๊อกระบายออก | คู่มือ | คลองเลื่อย ช่วง ความดัน(MPa) | 0.05 0.83 :: |
เส้นผ่านศูนย์กลาง ท่อ เชื่อม สายยาง | φ4 | ทิศทางการไหล | ทิศทางไปทางขวา | ความจุการเก็บเดรน(cm³) | 15 |
แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 0.93 | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน(℃) | 5 ถึง 60 | เหล็กยึด | การมี |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SAF2-06 ในชุด ชุด ตัวกรองลม SAF2
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง