1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ชุดขายึดรุ่นมาตรฐาน ซีรีส์ AG (ตรง / มุม) 2555

NIQ BRACKET/JOINT

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 92.65/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ] คลองเลื่อย เหล็กยึด การเชื่อมต่อสายไฟ มาตรฐาน ซีรีส์ AG สำหรับการใช้งานทั้ง แบบตรง และแบบเข้ามุม กว้าง × สูง คือ 25 × 55 [เนื้อหา คลองเลื่อย]· แผ่นฉากยึด 1 (1 ชิ้น), สลักเกลียว M6 × 15 (2 ชิ้น), น็อตสี่เหลี่ยม M6 (2 ชิ้น), โฮลเดอร์ น๊อตตัวเมีย (2ヶ)

รหัสสินค้า
AGBK-2555
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 92.65

NIQ BRACKET/JOINT 1 ชิ้น 3 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ SPHC กระบวนการเตรียมผิว ไตรวาเลนท์โครเมต ความกว้าง W ×สูง H(มิลลิเมตร) 25×55

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน AGBK-2555 ในชุด ชุดขายึดรุ่นมาตรฐาน ซีรีส์ AG (ตรง / มุม) 2555