1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ชุดฉากยึดซีรีส์ AG AGBK30A

NIQ ADJUSTER FOR AL FLAME

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 886.06/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ชุดฉากยึดซีรีส์ AG AGBK30A
ฉากเหล็กยึดอุปกรณ์สำหรับอะลูมิเนียมเฟรม เป็นสินค้าทั่วไปที่ใช้สำหรับยึดอะลูมิเนียมเฟรม สินค้าชิ้นนี้ถูกออกแบบมาให้ใช้งานร่วมกับอะลูมิเนียมโปรไฟล์จากแบรนด์ SUS
[คุณสมบัติ]
- ความยาว (mm.): 180
- ความกว้าง (mm.): 35
- ความสูง (mm.) 150
- รูปร่าง : แบบตัว T
- วัสดุ : SS400
- การปรับแต่งพื้นผิว : ไตรวาเลนท์โครเมต
[การประยุกต์ใช้งาน]
ใช้สำหรับยึดอะลูมิเนียมเฟรมกับพื้นผิวต่างๆ อย่างแน่นหนา ตัวอย่างเช่น ยึดฐานเครื่อง, ยึดเสารั้วนิรภัย เป็นต้น

รหัสสินค้า
AGBK-AC30-A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 886.06

NIQ ADJUSTER FOR AL FLAME 1 ชิ้น 3 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ผลิตภัณฑ์ เลือก พุก วัสดุ SS400 กระบวนการเตรียมผิว ไตรวาเลนท์โครเมต
ความยาว(มิลลิเมตร) 180 ความกว้าง(มิลลิเมตร) 35 ความสูง(มิลลิเมตร) 150
ความหนา(มิลลิเมตร) 6 รูปทรง ชนิดทรงกระบอก ขนาดที่ ขนาดเกลียว ของ เหล็กยึด(มิลลิเมตร) 30

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน AGBK-AC30-A ในชุด ชุดฉากยึดซีรีส์ AG AGBK30A