(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ชุดซ่อมเกลียว Tangless ที่มีฟังก์ชั่นป้องกันการคลายตัว ตรงกลางของวัสดุนี้เป็นทรงหกเหลี่ยม เพื่อป้องกันการคลายตัว
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาด เกลียว (มิลลิเมตร) | ความยาวที่ ขนาดเกลียว | พิทช์ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 21.23 | TANGLESS INSERT | 50 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 2.5 | 1D | 0.45 | ||
฿ 23.04 | TANGLESS INSERT | 50 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 2.5 | 1.5D | 0.45 | ||
฿ 23.04 | TANGLESS INSERT | 50 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 2.5 | 2D | 0.45 | ||
฿ 21.23 | TANGLESS INSERT | 50 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 3 | 1D | 0.5 | ||
฿ 23.04 | TANGLESS INSERT | 50 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 3 | 1.5D | 0.5 | ||
฿ 23.44 | TANGLESS INSERT | 50 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 3 | 2D | 0.5 | ||
฿ 21.23 | TANGLESS INSERT | 50 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 4 | 1D | 0.7 | ||
฿ 23.44 | TANGLESS INSERT | 50 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 4 | 1.5D | 0.7 | ||
฿ 24.25 | TANGLESS INSERT | 50 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 4 | 2D | 0.7 | ||
฿ 21.23 | TANGLESS INSERT | 50 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 5 | 1D | 0.8 | ||
฿ 22.65 ฿ 13.22 | TANGLESS INSERT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 5 | 1.5D | 0.8 | ||
฿ 24.25 | TANGLESS INSERT | 50 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 5 | 2D | 0.8 | ||
฿ 21.23 | TANGLESS INSERT | 50 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 6 | 1D | 1.0 | ||
฿ 23.04 | TANGLESS INSERT | 50 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 6 | 1.5D | 1.0 | ||
฿ 24.25 | TANGLESS INSERT | 50 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 6 | 2D | 1.0 | ||
฿ 25.45 | TANGLESS INSERT | 50 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 8 | 1D | 1.25 | ||
฿ 26.66 | TANGLESS INSERT | 50 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 8 | 1.5D | 1.25 | ||
฿ 27.26 | TANGLESS INSERT | 50 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 8 | 2D | 1.25 | ||
฿ 28.47 | TANGLESS INSERT | 50 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 10 | 1D | 1.5 | ||
฿ 29.67 | TANGLESS INSERT | 50 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 10 | 1.5D | 1.5 | ||
฿ 32.09 | TANGLESS INSERT | 50 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 10 | 2D | 1.5 | ||
฿ 39.93 | TANGLESS INSERT | 50 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 12 | 1D | 1.75 | ||
฿ 41.13 | TANGLESS INSERT | 50 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 12 | 1.5D | 1.75 | ||
฿ 42.34 | TANGLESS INSERT | 50 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 12 | 2D | 1.75 |
กำลังโหลด …
ประเภท | Tangless | การใช้งาน | โลหะเบา / เหล็กหล่อ / เรซิ่น ทั่วไป | วัสดุ | สเตนเลส (SUS304) |
---|---|---|---|---|---|
ชนิดสกรู | เกลียว เมตริก ( หยาบ ) | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | อุปกรณ์การผลิต / ผลิตภัณฑ์ ที่เกี่ยวข้องกับไอที / การบินและอวกาศที่เกี่ยวข้อง / รถยนต์ / สต๊อก การรีด / เรือ / ขนส่ง | จำนวนชิ้น | 50 ชิ้น |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง