1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แมนิโฟลด์ระบบประหยัดสายไฟ, ซีรีส์ M3/4GE1–3R-T*(D), ชุด

แมนิโฟลด์ระบบประหยัดสายไฟ, ซีรีส์ M3/4GE1–3R-T*(D), ชุด
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

ซีรีส์ M3/4GE1 ถึง 3R-T*(D) ใหม่พัฒนาจากแนวคิดของซีรีส์ 3G/4G

[สมรรถนะด้านสิ่งแวดล้อม]
· ยอมรับกำลังวัตต์แบบต่อเนื่อง (ชนิดโซลินอยด์เดี่ยว) ใช้ตัวขับแบบใหม่
· ลดการใช้พลังงาน
[ความปลอดภัย]
· การป้องกันการทำงานผิดพลาดด้วยตนเอง (อุปกรณ์ที่ทำงานด้วยตัวเองจะมีฝาครอบป้องกัน)
· หยุดปัญหาการทำงานผิดปกติ (ฐานรองโลหะ, วาล์วป้องกันการปล่อยแรงดันที่ผิดปกติของบล็อคเรซิ่นซึ่งเป็นอุปกรณ์มาตรฐาน)
· การป้องกันปัญหาจากสิ่งแปลกปลอม
[มีความน่าเชื่อถือ]
· การเลื่อนน้อย·ตระหนักถึงการใช้งานระยะยาว
· การตอบสนองการหลุดออกที่ดีขึ้น
[สะดวกในการใช้]
· คอนเนคเตอร์สายไฟที่ใช้ร่วมกันในแนวนอน
· ใช้โรตารี่คอนเนคเตอร์

รหัสสินค้า
4GE129R-00-A2N-[3,​4]
4GE219R-00-A2N-[3,​4]
4GE229R-00-A2N-[3,​4]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งจำนวนโซลินอยด์ สถานะเมื่อพาวเวอร์ปิด เส้นผ่านศูนย์กลางของกระบอกสูบที่ใช้งานได้
(Ø)

-

PILOT OPERATED VALVE 1 ชิ้น 12 วัน คู่คงที่ด้วยตัวเอง20 ถึง 40

-

PILOT OPERATED VALVE 1 ชิ้น 13 วัน เดี่ยวรีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยความดันต่างกัน)40 ถึง 80

-

PILOT OPERATED VALVE 1 ชิ้น 13 วัน คู่คงที่ด้วยตัวเอง40 ถึง 80

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด วาล์วแม่เหล็กไฟฟ้า การใช้งาน หน่วยสำหรับ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว จำนวนพอร์ต วาล์ว 5 พอร์ต
ทิศทางการติดตั้ง ฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว สเปค ระดับมาตรฐาน / ปราศจากน้ำมัน ประเภทการสลับ ไอเสีย 2 ตำแหน่ง
ชนิดพอร์ตท่อ ไม่ได้ระบุ พอร์ตเชื่อมต่อ การต่อท่อ ประปาย่อย ลักษณะการขับเคลื่อน แกนหลอดที่ ชนิดมีไฟแสดงสถานะ
ประเภทซีล ซีล นุ่ม เส้นผ่านศูนย์กลางการเชื่อมต่อ สำหรับวาล์วเดี่ยวสำหรับติดตั้งฐาน