(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
● รอบการทำงานสูง: ระยะเคลื่อนที่สั้นจะลดเวลาการทำงานลงอย่างมาก
● อายุการใช้งานยาวนานด้วยระบบซอฟต์สต็อป: การดูดซับแรงกระแทกโดยใช้กลไกแบบร่องเจาะเป็นไปอย่างนิ่มนวล
● ง่ายต่องานซ่อมบำรุงเป็นอย่างมาก: ติดตั้งง่ายโดยไม่ต้องใช้ฝาครอบส่วนหัว
รหัสสินค้า |
---|
SKL-0804 |
SKL-0805 |
SKL-1006 |
SKL-1208 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | พลังงานดูดซับสูงสุด (J) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (มิลลิเมตร) | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,037.81 ฿ 788.01 | LINEAR SLIDE SHOCK ABSORBER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 0.2 | M8×0.75 | 3.5 | ||
฿ 1,096.48 | LINEAR SLIDE SHOCK ABSORBER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 0.5 | M8×0.75 | 4.5 | ||
฿ 1,195.49 | LINEAR SLIDE SHOCK ABSORBER | 1 ชิ้น | 14 วัน | 1.2 | M10×1.0 | 6.0 | ||
฿ 1,551.21 | VIBRATION REMOVAL BOARD | 1 ชิ้น | 14 วัน | 3.6 | M12×1.0 | 8.0 |
กำลังโหลด …
ชนิด | โช้ค |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง