1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
โซลินอยด์วาล์ว แบบ Direct Acting ขนาดกะทัดรัด 4 พอร์ต 2 ตำแหน่ง VA01/PSC24

KURODA

โซลินอยด์วาล์ว แบบ Direct Acting  ขนาดกะทัดรัด 4 พอร์ต 2 ตำแหน่ง VA01/PSC24
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 8,785.57/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· อายุการใช้งาน 500 ล้านครั้ง : วาล์วหลัก คือ ซีรีส์ PC1 มีโครงสร้างก้านคู่ ที่พิสูจน์ความน่าเชื่อถือและประสิทธิภาพมาหลายปี
สามารถใช้ทั้งสูญญากาศและความดันบวกได้ : โครงสร้างก้านคู่ แบบสมดุลแรงดัน ช่วยให้สามารถใช้อุปกรณ์ควบคุมแรงดัน จากสูญญากาศเป็นแรงดันบวกได้พร้อมกัน (ตั้งแต่ -100 kPa ถึง 0.8 MPa)
· การป้องกันปัญหาอันเนื่องมาจากสิ่งแปลกปลอม : ประเภทท่อรองฐานที่มีตัวกรองในตัวในของปะเก็นฐาน เพื่อป้องกันไม่ให้สิ่งแปลกปลอมเข้าไปในท่อและป้องกันปัญหาที่เกิดจากสิ่งแปลกปลอม
· การทำความสะอาด/การเกิดฝุ่นน้อย : โครงสร้างก้านคู่ที่ไม่มีชิ้นส่วนเลื่อน ทำให้เป่าลมสะอาดโดยไม่ต้องใช้น้ำมันหล่อลื่น
· อัตราการไหลขนาดใหญ่ ค่า C 0.2 dm^3/ (s·bar) : ความกว้างตัวเครื่อง 10 มม. ด้วยค่า C 0.2 dm^3/(s·bar) และกะทัดรัดด้วย แต่อัตราการไหลขนาดใหญ่ (ค่าอ้างอิง: CV0.05 พื้นที่หน้าตัดที่มีประสิทธิภาพ 1 มม.²) ช่วยลดเวลาในการจ่าย/ปล่อยของเสียลงอย่างมาก
· โซลินอยด์ ชนิดสลักขดลวดหนึ่งตัว : โซลินอยด์ ชนิดสลัก ที่ยึดตำแหน่งสวิตชิ่งด้วยแม่เหล็กถาวรนั้น สามารถทำได้ด้วยโซลินอยด์ 1 อัน เหมาะอย่างยิ่งสำหรับความปลอดภัย โดยคงสถานะการดูดสูญญากาศ

รหัสสินค้า
VA01PSC24-1PE-L5
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 8,785.57

KURODA 1 ชิ้น 46 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด วาล์ว ไฟฟ้า การใช้งาน ใช้งานเดี่ยว จำนวนพอร์ต วาล์ว 4 พอร์ต
ทิศทางการติดตั้ง Subbase / แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว ฐานรอง/แผ่นรอง สเปค ระดับมาตรฐาน จำนวนโซลินอยด์ เดียว
แรงดันไฟฟ้า 24 V DC ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ M ขนาด พอร์ตเชื่อมต่อ M5
ประปา ประปาย่อย ลักษณะการขับเคลื่อน ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง ประเภทก้าน ประวัติย่อ 0.05
ช่วง ความดัน ใช้งาน(MPa) -0.1 ถึง 0.8 อุปกรณ์สายไฟ ทิศทางการ ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ ด้านบน แสดงโคมไฟนักฆ่าไฟกระชาก มีจำหน่าย
รองพื้นทาง มีจำหน่าย สเปค อุปกรณ์สายไฟ ถอดคอนเนคเตอร์ ขดลวดสายนำไฟฟ้า ในทิศทางด้านข้างพร้อมไฟแสดงผล · เครื่องป้องกันไฟกระชาก

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน VA01PSC24-1PE-L5 ในชุด โซลินอยด์วาล์ว แบบ Direct Acting ขนาดกะทัดรัด 4 พอร์ต 2 ตำแหน่ง VA01/PSC24